CNC M800/M80 Series
Rangkaian produk
M800W
CNC Premium memberikan kemampuan ekspansi dan fleksibilitas
- Jenis terpisah, unit kontrol terpisah dari layar
- Layar berbasis Windows disertakan dalam jajaran produk, yang menyediakan kemampuan ekspansi yang sangat baik
- Empat slot ekspansi disediakan sebagai spesifikasi standar, yang memungkinkan ekspansi menggunakan slot kartu opsional
M800S
CNC bermutu tinggi sangat cocok untuk pemesinan berkecepatan tinggi dan akurasi tinggi serta kontrol sistem multi-sumbu dan multi-bagian
- Tipe panel-in, unit kontrol dengan tampilan terintegrasi
- Arsitektur multi-CPU memungkinkan kinerja tinggi dan grafis fungsional tinggi
- Tampilan tanpa jendela menyediakan pengoperasian yang mudah
M80W
CNC standar dengan kemampuan ekspansi dan fleksibilitas
- Tipe terpisah, unit kontrol terpisah dari tampilan
- Tampilan berbasis Windows disertakan dalam jajaran produk, yang menyediakan kemampuan ekspansi yang sangat baik
- Tipe paket untuk memilih tipe mesin dengan mudah
- Dua slot ekspansi disediakan sebagai spesifikasi standar, yang memungkinkan ekspansi menggunakan slot kartu opsi
M80
CNC standar memberikan produktivitas tinggi dan pengoperasian yang mudah
- Tipe panel, unit kontrol dengan tampilan terintegrasi
- Disediakan dalam paket (TipeA/TipeB) untuk pemilihan yang lebih mudah
- Tampilan tanpa jendela memberikan pengoperasian yang mudah
Konfigurasi Sistem
Kegunaan
PANEL SENTUH YANG MENAWARKAN KEMUDAHAN PENGGUNAAN YANG REVOLUSIONER
- Gerakan sentuh memberikan kemudahan penggunaan yang nyata dan nyaman
- Desain universal yang canggih dengan fokus pada kemudahan penggunaan
- Ikon dan animasi menciptakan tingkat visibilitas yang tinggi
- Layar dapat disesuaikan, jadi pindahkan menu dan pilih metode indikasi
PENYIAPAN 2 LAYAR DENGAN LAYAR VERTIKAL 19 INCI
- Periksa status pengoperasian mesin sekilas di layar beranda
- Kegunaan seperti telepon pintar menghilangkan kebutuhan untuk menggunakan buku panduan
- Papan ketik perangkat lunak, panel kontrol, referensi buku panduan pengguna, dan buku catatan untuk fitur tulisan tangan menjadi fitur standar
- Sesuaikan aplikasi dengan menambahkan, menghapus, atau mengatur ulang aplikasi tersebut
CNC-dedicated CPU
- Kinerja pemrosesan berkecepatan tinggi yang jauh melampaui batasan konvensional
- Kapasitas pemrosesan program pemesinan yang unggul untuk produktivitas tinggi
- Kapasitas pemrosesan PLC tingkat tinggi untuk kecepatan tinggi
- Pemrosesan program tangga skala besar
- Lebih sedikit komponen yang digunakan berarti lebih sedikit potensi kerusakan
- Faktor dan kualitas produk yang lebih tinggi
Kemampuan tinggi dalam pemrosesan program memungkinkan waktu siklus yang lebih pendek.
Kemampuan pemrosesan PLC yang tinggi memungkinkan logika tangga skala besar diproses dengan kecepatan tinggi.
Kecepatan komunikasi optik antara CNC dan penggerak telah ditingkatkan. Hal ini meningkatkan responsivitas sistem, sehingga menghasilkan pemesinan yang lebih akurat.
Sistem Bubut
SISTEM BUBUT YANG DITINGKATKAN
Fitur penggilingan dan fitur kontrol sistem multi-sumbu dan multi-bagian telah ditingkatkan secara signifikan.
Kemajuan telah dicapai dalam hal pengoperasian, yang memungkinkan operator untuk menerapkan pemesinan yang semakin kompleks dengan cara yang mudah dan efisien.
Terapkan pemesinan yang semakin kompleks dengan cara yang mudah dan efisien
Fitur penggilingan telah ditingkatkan melalui kontrol kecepatan tinggi dan akurasi tinggi, kontrol SSS, dan perintah pemesinan permukaan miring. Fitur kontrol sistem multi-sumbu dan multi-bagian juga telah ditingkatkan. Berbagai fitur ini membantu memastikan produktivitas tinggi.
Kemajuan signifikan juga telah dicapai dalam pengoperasian yang sering digunakan serta pemrograman, seperti offset alat dan pergeseran sistem koordinat benda kerja, yang memungkinkan operator untuk dengan mudah menerapkan pemesinan yang semakin kompleks.
Sistem Pusat Permesinan
SISTEM PUSAT PERMESINAN YANG DITINGKATKAN
Kontrol SSS telah berkembang lebih jauh, mewujudkan permesinan berkecepatan tinggi, berakurasi tinggi, dan berkualitas tinggi.
Selain itu, CNC ini menawarkan fitur yang mengeluarkan potensi penuh setiap sumbu dan meminimalkan waktu non-pemotongan, yang menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi.
Pemotongan berkecepatan tinggi, akurasi tinggi, dan kualitas tinggi melalui kontrol SSS-4G
Seri M800/M80 menawarkan kontrol SSS generasi ke-4 (SSS-4G), yang memungkinkan pemesinan berkecepatan tinggi, akurasi tinggi, dan kualitas tinggi. Kontrol SSS-4G menyediakan fitur yang efektif dalam mengurangi waktu pengerjaan, termasuk akselerasi/deselerasi optimal yang sesuai dengan karakteristik setiap sumbu. Selain itu, SSS-4G mampu mengurangi getaran mesin selama pemotongan berkecepatan tinggi.
Kontrol SSS-4G memungkinkan akurasi pemotongan yang lebih tinggi dalam waktu yang sama, atau waktu pemotongan yang lebih singkat dengan tingkat akurasi yang sama jika dibandingkan dengan model kami sebelumnya.
Fitur Kustomisasi
KUSTOMISASI YANG UNIK
Kustomisasi layar tingkat tinggi dapat dicapai dengan lebih mudah dalam waktu yang lebih singkat.
Perangkat keras yang sangat scalable dan aplikasi gambar yang canggih memungkinkan peningkatan nilai tambah peralatan mesin.
Seri M800W/M80W dilengkapi dengan layar vertikal tipe 19 dengan layar multi-jendela terbagi dua.
Aplikasi rumah di bagian bawah dapat disesuaikan secara bebas.
Tampilan vertikal tipe 19 meningkatkan nilai tambah peralatan mesin
Tampilan menampilkan layar CNC standar di bagian atas, sementara bagian bawah (aplikasi rumah) dapat disesuaikan secara bebas. Anda juga dapat menambahkan sedikit orisinalitas pada mesin untuk meningkatkan nilai tambahnya. Namun, sulit untuk mendesain seluruh layar sekaligus. Tata letak layar ini dapat memenuhi kebutuhan tersebut.
Dikombinasikan dengan ide pelanggan, kemungkinannya tidak terbatas.
Antarmuka kartu memori SD tambahan di bagian belakang layar.
Kartu SD dapat menyimpan program pemesinan berkapasitas besar.
Dukungan untuk data kustom berkapasitas besar menggunakan memori SD di bagian belakang layar
CNC tipe panel-in dengan layar terintegrasi memiliki antarmuka kartu SD di bagian belakang layar. Dengan memasang kartu memori SD, program pemesinan berkapasitas besar dapat disimpan.
Layar standar dapat disesuaikan menggunakan tampilan selektif dan pengaturan ulang menu.
Layar yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan operator memungkinkan kemudahan penggunaan yang lebih besar.
Sesuaikan layar standar sesuai preferensi operator
Setiap operator memiliki serangkaian menu yang sering digunakan. CNC ini memungkinkan operator untuk mengatur ulang menu mereka dan menyembunyikan menu yang tidak digunakan sehingga mereka dapat dengan mudah menavigasi ke layar yang diinginkan. CNC ini memiliki fungsi yang disebut Tampilan Selektif, yang memungkinkan penyesuaian sebagian layar Monitor. Tampilan yang Dapat Dipilih memungkinkan Anda untuk terus-menerus menampilkan offset alat, variabel umum, atau layar khusus yang dibuat oleh pembuat mesin.
Informasi terkait alat dikumpulkan dan dikelola secara terpusat di Layar Manajemen Alat.
Layar manajemen alat yang disempurnakan
CNC menyediakan layar manajemen alat baru, tempat Anda dapat mengumpulkan dan mengelola informasi terkait alat dengan lebih mudah.
Berbagai item pengaturan seperti nama alat dan ID alat tersedia dengan mudah. Anda dapat membaca atau menulis data alat atau menambahkan data khusus melalui ladder atau program pemesinan.