Programmable Controllers MELSEC-A Series Pembaruan

Contoh penggantian utama untuk pembaruan diperkenalkan.
Ganti dengan Seri L/Q saat menggunakan program yang ada
Ganti dengan Seri L sambil tetap mempertahankan kabel yang ada
Ganti dengan modul CPU Seri Q sambil tetap mempertahankan modul yang ada
Manfaatkan modul I/O kabel 32 titik yang ada dengan Seri Q
Minimalkan modifikasi kabel dengan menggunakan kembali kabel I/O 32 titik Seri A yang sudah ada.
Tidak perlu membuat lubang instalasi baru. Ukuran lubang dan pitch unit dasar tipe besar Seri Q sama dengan unit dasar tipe besar Seri A/QnA.

Pasang unit dasar Seri Q dengan lubang pemasangan yang ada
Ganti sistem ke Seri Q sambil menggunakan kabel yang ada
Produk alat pemutakhiran terdiri dari tiga komponen: adaptor konversi, yang memodifikasi kabel modul input/output/analog/penghitung kecepatan tinggi Seri A/QnA yang ada agar sesuai dengan modul Seri Q; flensa pendukung adaptor konversi, yang mendukung adaptor konversi dari bawah, dan adaptor dasar, yang memungkinkan unit dasar Seri Q dipasang menggunakan lubang pemasangan unit dasar Seri A/QnA. (Produk alat pemutakhiran tidak menyertakan unit dasar Seri Q. Harap persiapkan secara terpisah.)
Produk alat pemutakhiran terdiri dari tiga bagian berikut:
- adaptor konversi, yang memungkinkan pemanfaatan kabel, yang dihubungkan ke modul input/output/analog/penghitung kecepatan tinggi/input suhu/kontrol suhu Seri AnS/QnAS, dengan modul Seri Q, - adaptor dasar, yang memungkinkan pemasangan unit dasar Seri Q menggunakan lubang pemasangan unit dasar Seri AnS/QnAS, dan - braket pemasangan rel DIN adaptor konversi, yang memungkinkan penggunaan adaptor konversi dengan flensa penyangga (untuk unit dasar Seri Q) dan kabel konversi konektor deteksi pemutusan (untuk modul kontrol suhu).

Ganti MELSECNET/MINI-S3 dengan CC-Link sambil memanfaatkan kabel yang ada
Proses penggantian yang sederhana membantu meminimalkan waktu pemutakhiran.
Ukuran pemasangan sama dengan modul I/O A2C; blok terminal yang ada dapat dipasang secara langsung.

Modul untuk penggantian mudah
Gunakan kabel jaringan yang ada untuk membangun sistem jaringan MELSECNET/H(10)
Gunakan kembali kabel jaringan yang ada untuk membangun sistem jaringan MELSECNET/H.
Ganti sistem A0J2(H) dengan Seri Q sambil memanfaatkan kabel yang ada
Alat pembaruan A0J2 digunakan untuk mengganti sistem A0J2(H) dengan sistem Seri Q. Alat ini terdiri dari modul antarmuka tempat blok terminal kabel yang ada dapat dipasang, dan adaptor dasar yang dapat dipasang menggunakan lubang pemasangan yang ada.
Berbagai metode pemasangan tersedia agar sesuai dengan ruang pemasangan.