Factory Automation

Robot industri MELFA RV-FR Series

RV-FR series

Konsep seri FR

Dengan 3 fitur utama, Seri FR mampu menangani hampir semua kebutuhan otomatisasi Anda.

  • "Fungsi cerdas generasi berikutnya" memudahkan pelaksanaan pekerjaan yang selama ini tidak dapat dilakukan dengan otomatisasi.
  • "Aplikasi kerja yang aman dan kolaboratif" memungkinkan robot dan manusia bekerja sama dengan tingkat keselamatan yang tinggi.
  • "Fungsi integrasi FA-IT" mendukung manufaktur generasi berikutnya.
FR series Concept

Atas halaman

Teknologi cerdas yang canggih

Kerja sama yang ditingkatkan dengan sensor penglihatan dan sensor gaya yang lebih canggih memungkinkan tugas yang lebih canggih diselesaikan dengan kecepatan yang lebih tinggi dan dengan presisi yang lebih tinggi.

MELFA Smart Plus (*1)

 MELFA Smart Puls

Peningkatan kerja sama dengan sensor penglihatan dan sensor gaya yang lebih canggih memungkinkan tugas yang lebih canggih diselesaikan dengan kecepatan lebih tinggi dan dengan presisi yang lebih tinggi. (*1: Tidak tersedia untuk RV-35FR/50FR/80FR.)

Pengenalan MELFA Smart Puls

  • MELFA Smart Plus adalah opsi yang menghadirkan kecerdasan generasi berikutnya pada robot MELFA.
  • Memasukkan kartu MELFA Smart Plus ke dalam pengontrol robot memungkinkan banyak fungsi cerdas.
  • Fitur-fitur canggih seperti fungsi integrasi untuk berbagai sensor dan fungsi penyesuaian startup otomatis disediakan untuk semua fase operasi pelanggan, mulai dari desain dan startup hingga operasi dan pemeliharaan.

Atas halaman

Kemajuan yang lebih besar dalam teknologi cerdas

 Intelligent technology

Melalui penggunaan sensor penglihatan yang sangat akurat dan sensor gaya yang mengendalikan tingkat gaya yang diterapkan oleh robot, kini memungkinkan untuk mengotomatiskan tugas-tugas yang sangat sulit.

  • Contoh penggunaan teknologi cerdas
    Sensor gaya, sensor penglihatan 3D/2D
    Kontrol kooperatif
    Fungsi peningkatan akurasi pelacakan
    Mencegah gangguan, dan fungsi lainnya
    Manajemen informasi robot yang lebih mudah

Atas halaman

Integrasi FA-IT

Peningkatan kerja sama dengan produk FA

Integrasi mesin yang mulus memungkinkan manufaktur fleksibel yang disesuaikan dengan jenis produksi.
Hal ini meningkatkan produktivitas dan kemudahan perawatan serta dapat mengurangi TCO (Total Cost of Ownership).

 CC-Link IE Field/SLMP
  • Integrasi dengan PLC seri MELSEC iQ-R memungkinkan tugas yang lebih canggih.
  • Kompatibel dengan CC-Link IE Field dan SLMP, memungkinkan komunikasi data yang lancar.
  • Mengintegrasikan operasi lokasi produksi dengan GOT untuk meningkatkan pengoperasian dan pemeliharaan.
  • Informasi robot dan status program dapat disimpan, menyederhanakan identifikasi kesalahan.
  • Data khusus untuk mekanisme robot direkam dan disimpan di dalam mekanisme, menyederhanakan pemeliharaan.

Atas halaman

Peningkatan keselamatan

Dukungan operasi kolaboratif antara manusia dan mesin yang mencakup opsi keselamatan memungkinkan area kerja digunakan bersama oleh manusia dan robot. Hal ini memastikan bahwa pabrik menyediakan produktivitas dan fleksibilitas.
*Pelanggan harus melakukan penilaian risiko.

  • Fitur keselamatan disediakan untuk mempermudah penilaian risiko.
  • Mendukung koneksi sistem yang aman melalui I/O aman yang diduplikasi.
  • Fungsi komunikasi keselamatan CC-Link IE TSN (CR800-R) didukung, menyederhanakan konfigurasi sistem.
  • Memantau posisi dan kecepatan robot.
  • Memungkinkan parameter kerja (logika) fungsi pemantauan keselamatan untuk ditetapkan.

CC-Link IE TSN Fungsi komunikasi keselamatan

 Safety communication function

Fungsi komunikasi keselamatan CC-Link IE TSN (CR800-R) didukung untuk konfigurasi sistem yang lebih sederhana. Fungsi ini mengurangi kabel untuk perangkat keselamatan dan memungkinkan Anda untuk langsung memasang modul CPU robot pada slot modul CPU keselamatan.

Atas halaman

Katalog

Atas halaman

Tautan Terkait

Atas halaman