사양
분류 | |
종별 | |
용도 | |
모델명 | |
정격 1차 전류 | |
정격 2차 전류 | |
정격 부하 | |
최대 사용 전압 | |
적용 가능한 와이어 크기(참조) | IV 와이어 |
CV 와이어 | |
비율 오류 | |
위상차 변화 | |
측정 카테고리 | |
오염 정도 | |
작동 온도 범위 | |
작동 습도 범위 | |
CE 마크 호환 표준 | |
CE 마크와 호환되는 최대 전압 | |
무게 |
에너지 절약 지원 장치 |
에너지 계측 유닛 |
분할형 전류 센서 |
600A AC |
66.66mA |
0.1VA |
460V AC |
500mm2 |
400mm2 |
±1%(정격의 5~100%, RL≦10Ω) |
±40분(정격의 5~100%, RL≦10Ω) |
Ⅲ |
2 |
-5~55°C(일 평균 기온 35°C 이하) |
30% ~ 85%RH(결로 없음) |
EN61010-2-32 |
460V |
0.4kg |
* 최대 전압은 접지 전압을 의미합니다.
* 1차측 케이블에는 이 전류 센서를 관통하는 크기의 전선을 사용하고, 1차측 케이블에는 절연되지 않은 전선이나 금속을 사용하지 마세요.
* 분할형 전류 센서의 2차측을 접지하지 마십시오.