제품 카테고리
에너지 측정 유닛
총 15
중 1-15
모델명 | 모델 | 용도 | 측정 회로 수 | 전송 | |
---|---|---|---|---|---|
에너지 측정 장치 EcoMonitorPlus [기본 장치] | |||||
EMU4-BM1-MB | EcoMonitorPlus | 에너지 측정 표준 모델 | 1회로 (단상 2선식: 2회로*) *단상 3선식에서 분기된 단상 2선식에 사용 가능. |
MODBUS RTU(RS-485) 통신 | |
EMU4-HM1-MB | EcoMonitorPlus | 에너지 측정 고성능 모델 | 1회로 (단상 2선식: 2회로*) *단상 3선식에서 분기된 단상 2선식에 사용 가능. |
MODBUS RTU(RS-485) 통신 | |
EMU4-LG1-MB | EcoMonitorPlus | 절연 모니터 모델 | 1 회로 | MODBUS RTU(RS-485) 통신 | |
에너지 측정 장치 EcoMonitorPlus [확장 장치] | |||||
EMU4-A2 | EcoMonitorPlus | 동일 전압 시스템용 에너지 측정 확장 장치 | 2회로 (단상 2선식: 4회로*) *단상 3선식에서 분기된 단상 2선식에도 사용 가능. |
||
EMU4-VA2 | EcoMonitorPlus | 다른 전압 시스템을 위한 에너지 측정 확장 장치 | 2회로 (단상 2선식: 4회로*) *단상 3선식에서 분기된 단상 2선식에도 사용 가능. |
||
에너지 측정 장치 EcoMonitorPlus [Extension Unit] (아날로그 입력 장치) | |||||
EMU4-AX4 | EcoMonitorPlus | 아날로그 입력 유닛 | |||
에너지 측정 장치 EcoMonitorPlus [Extension Unit] (펄스 입력 장치) | |||||
EMU4-PX4 | EcoMonitorPlus | 펄스 입력 유닛 | |||
에너지 측정 장치 EcoMonitorPlus [디스플레이 장치] | |||||
EMU4-D65 | EcoMonitorPlus | 표시 단위 | |||
에너지 측정 장치 EcoMonitorLight | |||||
EMU4-BD1-MB | EcoMonitorLight | 표준 모델 | 1 회로 | MODBUS RTU(RS-485) 통신 | |
EMU4-HD1-MB | EcoMonitorLight | 고성능 모델 | 1 회로 | MODBUS RTU(RS-485) 통신 | |
EMU4-FD1-MB | EcoMonitorLight | 일반 변류기 모델 | 1 회로 | MODBUS RTU(RS-485) 통신 | |
에너지 측정 장치 EcoMonitorLight/EcoMonitorPlus [옵션 장치](로깅 장치) | |||||
EMU4-LM | EcoMonitorLight EcoMonitorPlus |
로깅 유닛 | |||
에너지 측정 장치 EcoMonitorLight/EcoMonitorPlus [옵션 장치] (CC-Link 통신 장치) | |||||
EMU4-CM-C | EcoMonitorLight EcoMonitorPlus |
CC-Link 통신 유닛 | CC-Link 통신 | ||
에너지 측정 장치 EcoMonitorLight/EcoMonitorPlus [옵션 장치] (CC-Link IE 필드 네트워크 기본 통신 장치) | |||||
EMU4-CM-CIFB | EcoMonitorLight EcoMonitorPlus |
CC-Link IE 필드 네트워크 기본 통신 유닛 | CC-Link IE 필드 네트워크 기본 통신 | ||
에너지 측정 유닛 EcoMonitorLight [옵션 유닛] (MODBUS TCP 통신 유닛) | |||||
EMU4-CM-MT | EcoMonitorLight | MODBUS TCP 통신 장치 | MODBUS TCP 통신 |
총 15
중 1-15