Factory Automation

에너지 세이빙 지원 기기EMU4-VA2   Features

기본 정보

모델명EMU4-VA2
개요[이전압 계통의 에너지 측정 확장 장치]
(1) 2회로 측정(단위당).
(2) 각 회로에 대해 회로 수와 동일한 접점 또는 펄스 수를 출력할 수 있습니다.
(3) 유니트별 다른 변압기 계통 측정(좌측에 연결된 유니트에서 측정한 전압과 다른 전압 측정 가능).
적합 기준CE(EMC)|CE(LVD)|CE(RoHS)|cURus|ChinaRoHS|KC(EMC)
판매현황판매중

특장점

필요에 따라 다양한 측정 장치와 기능을 갖춘 유닛을 조합하여 사용하세요.
에너지 측정 유닛 EcoMonitorPlus를 사용하여 "전력 모니터링", "시각화 시스템 구축", "예방 정비 및 생산 설비의 안전한 운영", "생산성 향상"을 통한 부가가치를 제공하세요.

(1) 빌딩 블록 방식으로 폐기물 없이 확장 가능
 ・전력 측정, 아날로그 입력, 펄스 입력, 로깅, 통신 유닛 사용 가능.
(2) 예방 보전을 위한 도구로서 설비 고장 예측 감시
 ・전력 및 누설 측정을 위한 절연 감시 장치 사용 가능
(3) 필요에 따른 데이터 수집 및 시각화 시스템 구축
 ・측정 값과 연동하여 설비를 자동으로 제어하는 기능을 탑재.