에너지 세이빙 지원 기기EMU4-LG1-MB Features

기본 정보
| 모델명 | EMU4-LG1-MB |
| 개요 | [절연 모니터 모델] (1) 누설 전류 측정 (2) MODBUS RTU 통신 기능 탑재 (3) Ior(저항성 누설 전류) 측정 가능 ( 4) 알람 기능 탑재. |
| 적합 기준 | CE(EMC)|CE(LVD)|CE(RoHS)|cURus|ChinaRoHS|KC(EMC) |
| 판매현황 | 판매중 |
특장점
필요에 따라 다양한 측정 장치와 기능을 갖춘 유닛을 조합하여 사용하세요.
에너지 측정 유닛 EcoMonitorPlus를 사용하여 "전력 모니터링", "시각화 시스템 구축", "예방 정비 및 생산 설비의 안전한 운영", "생산성 향상"을 통한 부가가치를 제공하세요.
(1) 빌딩 블록 방식으로 폐기물 없이 확장 가능
・전력 측정, 아날로그 입력, 펄스 입력, 로깅, 통신 유닛 사용 가능.
(2) 예방 보전을 위한 도구로서 설비 고장 예측 감시
・전력 및 누설 측정을 위한 절연 감시 장치 사용 가능
(3) 필요에 따른 데이터 수집 및 시각화 시스템 구축
・측정 값과 연동하여 설비를 자동으로 제어하는 기능을 탑재.