에너지 세이빙 지원 기기EMU4-AX4 Specifications

사양
| 분류 | ||
| 종별 | ||
| 모델 | ||
| 용도 | ||
| 모델명 | ||
| 입력 사양 | 입력 접점 수 | |
| 입력 신호 형식 | ||
| 정격 입력 전압/전류 | ||
| 입력 펄스 조건 | ||
| 측정 항목 | ||
| 측정값의 범위 | ||
| 정확성 | ||
| 데이터 업데이트 주기 | ||
| 외부 출력 | 출력 신호 유형 | |
| 기능 | 알람 요소 | |
| 호환 가능한 표준 | ||
| 소비량 VA | 단품 | |
| 무게 | ||
| 외부 치수(단위: mm) | ||
에너지 절약 지원 장치 |
에너지 계측 유닛 |
EcoMonitorPlus |
아날로그 입력 유닛 |
4점 |
차동 입력(0~+5V, 0~+20mA) |
전압: 0 ~ +5V(입력 저항: 1MΩ) 전류: 0 ~ +20mA(입력 저항: 250Ω) * 입력 범위(전압/전류)를 전환할 수 있습니다. (설정에서 각 채널을 전환하세요.) |
- |
AD 전환 값, 스케일링 값, 레벨 초과 횟수 |
AD 전환 값: 0 ~ 4095 확대 값: -32,767 ~ 32,767 |
AD 환산값 : 입력정격 ±1.0%(23℃±10℃) |
1ms x 채널 수 50ms x 채널 수 |
무전압 a접점, 1출력 |
스케일링 상/하한 감시, 스케일링 상한 감시, 스케일링 하한 감시 |
CE 마크(EMC: EN-61326-1: 2013, 안전: EN-61010-1: 2010), UL: UL61010-1 |
110V AC: 2.0VA, 220V AC: 2.5VA |
0.2kg |
37.5(W) x 90(H) x 92.9(D)(돌출부 제외) (돌출부를 포함한 최대 크기: 41.5(W) x 99(H) x 92.9(D)) |
*상세 사양은 카탈로그 또는 매뉴얼을 참조하십시오.