사양
분류 | ||
종별 | ||
모델 | ||
용도 | ||
모델명 | ||
전송 | ||
상선식 | ||
기기 등급 | 전압 회로 | 단상 2선 3상 3선 |
단상 3선 | ||
3상 4선 | ||
현재 회로 | ||
빈도 | ||
보조 전력 등급 | ||
측정 회로 수 | ||
소비량 VA | 전압 회로 | |
보조 전원 회로 | ||
측정 항목 | ||
본체 공차 | ||
데이터 업데이트 주기 | ||
외부 출력 사양 | 출력 신호 형식 | |
호환 가능한 표준 | ||
무게 | ||
외부 치수(단위: mm) |
에너지 절약 지원 장치 |
에너지 계측 유닛 |
EcoMonitorPlus |
절연 모니터 모델 |
MODBUS RTU(RS-485) 통신 |
단상 2선, 단상 3선, 3상 3선, 3상 4선 공통 |
110V, 220V, 440V AC 공통 |
110V AC(1선과 2선 간, 2선과 3선 간), 220V AC(1선과 3선 간) 220V AC(1선과 2선 간, 2선과 3선 간), 440V AC(1선 간) 그리고 3) |
최소: 63.5V/110V AC, 최대: 277V/480V AC |
1A (미쓰비시전기 ZCT 사용. ZCT 1차측 전류값 표시) |
50/60Hz(자동 주파수 선택) |
100V-240V AC(+10%, -15%) 50Hz/60Hz |
1 회로 |
상별: 0.1VA(110V AC), 0.2VA(220V AC), 0.4VA(440V AC) |
110V AC: 2.0VA, 220V AC: 3.0VA |
누설전류, 요구누설전류, 저항누설전류, 요구저항누설전류, 저항누설전류차 환산값 |
저감도 모드 누설전류 Io, 저항누설전류 Ior: ±2.5%(정격의 10~100%에 대하여) 누설전류 Io, 저항누설전류 Ior: ±2.5mA(정격의 10%에 대하여) 이하) 고감도 모드 누설전류 Io, 저항성 누설전류 Ior: ±2.5mA |
누설 전류: 2초, 저항성 누설 전류: 2초 |
무전압 a접점, 1출력 |
CE 마크(EMC: EN-61326-1: 2013, 안전: EN-61010-1: 2010), UL: UL61010-1 |
0.2kg |
37.5(W) x 90(H) x 92.9(D)(돌출부 제외) (돌출부를 포함한 최대 크기: 41.5(W) x 99(H) x 94(D)) |
*상세 사양은 카탈로그 또는 매뉴얼을 참조하십시오.