Factory Automation

에너지 세이빙 지원 기기EMU4-CM-CIFB   Specifications

기본사양

분류
종별
모델
용도
모델명
등급
호환 모델
호환 가능한 표준
사용 환경 작동 온도
작동 습도
보관 온도
고도
무게
외부 치수(단위: mm)
CC-Link IE field 네트워크 기본 통신 사양 전송
인터페이스
전송 방법
캐스케이드 연결 단계 수*1
점유 국수
전송 속도
최대 역 사이의 거리
외부 와인딩에 적용 가능한 커넥터
케이블
프로토콜
지원되는 기능
에너지 절약 지원 장치
에너지 계측 유닛
EcoMonitorLight
EcoMonitorPlus
CC-Link IE 필드 네트워크 기본 통신 유닛
6.4V DC(에너지 측정 장치에서 공급)
에너지 측정기(EcoMonitorLight)
모델명: EMU4-BD1-MB, EMU4-HD1-MB
에너지 측정기(EcoMonitorPlus)
모델명: EMU4-BM1-MB, EMU4-HM1-MB, EMU4- LG1-MB, EMU4-CNT-MB, EMU4-VA2, EMU4-A2, EMU4-AX4, EMU4-PX4
CE 마크(EMC: EN-61326-1:2006(EcoMonitorLight), EMC: EN-61326-1: 2013(EcoMonitorPlus))
-5℃ ~ +55℃(일평균 기온 +35℃ 이하)
30% ~ 85%RH(결로 없음)
-10℃ ~ +60℃ (평균 일일 온도 +35℃ 이하)
2,000m 이하
0.1kg(CC-Link IE 필드 네트워크 기본 통신 유닛만 해당)
25(W) x 90(H) x 60(D)(돌출부 제외)
CC-Link IE 필드 네트워크 기본 통신
1포트(100BASE-TX)
베이스 밴드
최대 2단계
점유 스테이션 1개
100Mbps
100m(ANSI/TIA/EIA-568-B(카테고리 5e) 준수)
RJ-45
IEEE802.3 100BASE-T 표준을 준수하는 케이블
(밀폐형 트위스트 페어 케이블(STP 케이블), 카테고리 5e)
CC-Link IE 필드 네트워크 기본
Auto MDIX 기능(스트레이트/크로스오버 케이블 자동 감지)
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

*1: 리피터 허브 사용 시 캐스케이드 연결 최대 단수입니다. 최대 캐스케이드 연결 단수는 사용하는 스위칭 허브 제조사에 문의하세요.