기본 사양
분류 | |
종별 | |
모델 | |
용도 | |
모델명 | |
등급 | |
호환 모델 | |
호환 가능한 표준 | |
사용 환경 | 작동 온도 |
작동 습도 | |
보관 온도 | |
고도 | |
무게 | |
외부 치수(단위: mm) | |
CC-Link 통신 사양 | 전송 |
점유 스테이션 수 | |
버전 | |
리모트 국번(국번) | |
전송 속도 | |
최대 연결 장치 | |
케이블 종단 저항 |
에너지 절약 지원 장치 |
에너지 계측 유닛 |
EcoMonitorLight EcoMonitorPlus |
CC-Link 통신 유닛 |
6.4V DC(에너지 측정 장치에서 공급) |
에너지 측정기(EcoMonitorLight) 모델명: EMU4-BD1-MB, EMU4-HD1-MB 에너지 측정기(EcoMonitorPlus) 모델명: EMU4-BM1-MB, EMU4-HM1-MB, EMU4- LG1-MB, EMU4-CNT-MB, EMU4-VA2, EMU4-A2, EMU4-AX4, EMU4-PX4 |
CE 마크(EMC: EN-61326-1:2006(EcoMonitorLight), EMC: EN-61326-1: 2013(EcoMonitorPlus)) |
-5℃ ~ +55℃(일평균 기온 +35℃ 이하) |
30% ~ 85%RH(결로 없음) |
-10℃ ~ +60℃ (평균 일일 온도 +35℃ 이하) |
2,000m 이하 |
0.1kg(CC-Link 통신 유닛만) |
25(W) x 90(H) x 60(D)(돌출부 제외) |
CC-Link 통신 |
1국 리모트 디바이스국(I/O) 데이터 및 워드 데이터 송신 가능 |
Ver.1.10, Ver 2.00 (버전 충전 스위치로 설정) |
1~64 |
156k, 625k, 2.5M, 10Mbps(설정에 따라 다름) (전송 속도에 따라 국간 케이블 길이 및 최대 총연장거리가 달라집니다.) |
이 모듈만 사용하여 구성한 경우 최대 42개의 장치를 연결할 수 있습니다. |
CC-Link 통신 연결에는 지정된 케이블을 사용하십시오. 종단 저항의 저항값은 사용하는 특수 케이블의 종류에 따라 다릅니다. |