기본 사양
분류 | ||
종별 | ||
모델 | ||
용도 | ||
모델명 | ||
호환 모델 | ||
호환 가능한 표준 | ||
사용 환경 | 작동 온도 | |
작동 습도 | ||
보관 온도 | ||
고도 | ||
무게 | ||
외부 치수(단위: mm) | ||
MODBUS TCP 통신 사양 | 전송 | |
인터페이스 | ||
전송 방법 | ||
캐스케이드 연결 단계 수*1 | ||
최대 노드 간 거리 | ||
최대 세그먼트 길이*2 | ||
외부 와인딩에 적용 가능한 커넥터 | ||
케이블 | 10BASE-T | |
100BASE-TX | ||
프로토콜 | ||
동시 연결 수 | ||
지원되는 기능 |
에너지 절약 지원 장치 |
에너지 계측 유닛 |
EcoMonitorLight |
MODBUS TCP 통신 장치 |
에너지 측정 장치(EcoMonitorLight) 모델: EMU4-FD1-MB |
CE 마크(EMC: EN-61326-1:2013) |
-5℃ ~ +55℃(일평균 기온 +35℃ 이하) |
30% ~ 85%RH(결로 없음) |
-10℃ ~ +60℃ |
2,000m 이하 |
0.1kg(MODBUS TCP 통신 장치만 해당) |
25(W) x 90(H) x 60(D)(돌출부 제외) |
MODBUS TCP 통신 |
포트 1개(10BASE-T/100BASE-TX) |
베이스 밴드 |
최대. 4단계(10BASE-T), 최대. 2단계(100BASE-TX) |
200 m (656.16 ft.) |
100 m (328.08 ft.) |
RJ45 |
IEEE802.3 10BASE-T 표준을 준수하는 케이블(비차폐 연선 케이블(UTP 케이블), 카테고리 3 이상) |
IEEE802.3 100BASE-T 표준을 준수하는 케이블(차폐 트위스트 페어 케이블(STP 케이블), 카테고리 5 이상) |
MODBUS TCP(포트 번호 502) |
최대 4 연결 |
자동 협상(10BASE-T/100BASE-TX 자동 감지) 자동 MDIX 기능(직선/크로스오버 케이블 자동 감지) |
*1: 리피터 허브 사용 시 캐스케이드 연결 단계의 최대 개수입니다.
최대 캐스케이드 연결 단계 수에 대해서는 사용된 스위칭 방식에 대해 제조업체에 문의하세요.
*2: 해브와 노드 사이의 길이입니다.