기본 사양
분류 | ||
종별 | ||
모델 | ||
용도 | ||
모델명 | ||
등급 | ||
정전 백업 | ||
값 설정 | ||
로깅 데이터 시스템 로그 데이터 |
||
타이머 작동 | ||
클럭 정확도 | ||
출력 데이터 저장 매체 *1 | ||
호환 모델 | ||
호환 가능한 표준 | ||
사용 환경 | 작동 온도 | |
작동 습도 | ||
보관 온도 | ||
고도 | ||
무게 | ||
외부 치수(단위: mm) | ||
별도 판매 부품 | ||
별도로 판매되는 소모품 | ||
로깅 사양 | 로깅 모드 | 자동 업데이트 |
날짜/시간 지정 | ||
로깅 데이터 유형 | 상세 데이터 | |
1시간 데이터 | ||
로깅 요소 수 | 상세 데이터 | |
1시간 데이터 | ||
시스템 로그 데이터 | ||
로깅 데이터 및 시스템 로그 데이터 출력 형식 |
에너지 절약 지원 장치 |
에너지 계측 유닛 |
EcoMonitorLight EcoMonitorPlus |
로깅 유닛 |
6.4V DC(에너지 측정 장치에서 공급) |
배터리(EMU4-BT)의 총 정전 백업 시간은 1년(일평균 온도 35℃ 이하)입니다. 3년마다 배터리를 교체하는 것이 좋습니다. |
비휘발성 메모리에 저장 * 정전이 발생해도 데이터가 손실되지 않습니다. |
휘발성 메모리에 저장됨 * 배터리 전압이 낮을 때(BAT.LED 점등) 정전이 발생하면 데이터가 손실됩니다. |
정전 시 배터리를 사용하여 타이머 동작을 계속합니다. * 정전 시 배터리 전압이 낮으면(BAT.LED 점등) 타이머 동작을 멈춥니다. 전원 복구 후 타이머 동작은 2013/01/01 00:00:00부터 시작됩니다. |
1분/월 |
SD 메모리 카드(SD, SDHC) |
에너지 측정기(EcoMonitorLight) 모델명: EMU4-BD1-MB, EMU4-HD1-MB 에너지 측정기(EcoMonitorPlus) 모델명: EMU4-BM1-MB, EMU4-HM1-MB, EMU4- LG1-MB, EMU4-CNT-MB, EMU4-VA2, EMU4-A2, EMU4-AX4, EMU4-PX4 |
EMC: EN-61326-1: 2013 |
-5℃ ~ +55℃(일평균 기온 +35℃ 이하) |
30% ~ 85%RH(결로 없음) |
-10℃ ~ +60℃ (평균 일일 온도 +35℃ 이하) |
2,000m 이하 |
0.1 kg (로깅 유닛의 무게만) |
25(W) x 90(H) x 60(D)(돌출부 제외) |
SD 메모리 카드(EMU4-SD2GB)*1*2 |
배터리(EMU4-BT)*2 |
자동 덮어쓰기/업데이트 |
시작 시간 설정에 따른 자동 시작/정지 |
측정 데이터는 "상세 데이터 로깅 주기"(1초, 1분, 5분, 10분, 15분, 30분)에 따라 저장됩니다. * 상세 데이터 파일로 출력 |
측정 데이터는 1시간 주기로 저장됩니다. * 1시간 및 1일 데이터 파일로 출력됩니다. |
상세 데이터 로깅 주기 1초 → 최대 4개 요소 1초 이외의 상세 데이터 로깅 주기 → 최대 10개 요소 |
최대 10개 요소 |
3,600개 레코드 |
CSV 형식(ASCII 코드) |
*1: 미쓰비시전기 SD 메모리 카드(EMU4-SD2GB)를 사용합니다. 상기 이외의 SD 메모리 카드를 사용할 경우 SD 메모리 카드의 데이터가 손상되거나 시스템 종료 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 시중에서 판매되는 SD 메모리 카드의 사용에 대해서는 FA 웹사이트를 참조하시기 바랍니다. 해당 SD 메모리 카드의 안전한 사용 여부는 고객이 확인할 책임이 있습니다.
*2: 별도 판매되는 부품 및 소모품을 구입하려면 제품을 구입한 대리점에 문의하십시오.