Factory Automation

에너지 세이빙 지원 기기EMU4-FD1-MB   Specifications

사양

분류
종별
모델
용도
모델명
전송
상선식
기기 등급 전압 회로 단상 2선
3상 3선
단상 3선
3상 4선
현재 회로
빈도
보조 전력 등급
측정 회로 수
소비량 VA 전압 회로
보조 전원 회로
측정 항목
본체 공차
데이터 업데이트 주기
외부 입력 사양 입력 신호 형식
외부 출력 사양 출력 신호 형식
펄스 출력 사양 출력 항목
출력 신호 유형
호환 가능한 표준
무게
외부 치수(단위: mm)
에너지 절약 지원 장치
에너지 계측 유닛
EcoMonitorLight
일반 변류기 모델
MODBUS RTU(RS-485) 통신
단상 2선, 단상 3선, 3상 3선, 3상 4선 공통
110V, 220V, 440V AC 공통
110V AC(전선 1과 2 사이, 전선 2와 3 사이), 220V AC(전선 1과 3 사이)
최소: 63.5V/110V AC, 최대: 277V/480V AC
50A, 100A, 250A, 400A, 600A (전용 분할형 전류 센서 사용. 모든 값은 전류 센서의 1차측 전류 값을 나타냅니다.)
5A(전용 5A 전류 센서 사용. 최대 6,000A의 1차 전류값 설정이 가능하도록 5A 전류 센서와 함께 2단계 구성)
50-60Hz(자동 주파수 선택)
100V-240V AC(+10%, -15%) 50Hz/60Hz
1 회로
상별: 0.1VA(110V AC), 0.2VA(220V AC), 0.4VA(440V AC)
110V AC: 9VA, 220V AC: 10VA
전류, 요구전류, 전압, 전력, 요구전력, 무효전력, 역률, 주파수, 전력량(회생, 소비), 무효전력량, 운전시간, 피상전력, 고조파전류, 고조파전압, 펄스카운트값, 주기전기량 에너지, CO2 환산값
전류, 전압, 전력, 무효전력, 피상전력, 주파수: ±0.5%(정격입력 대비)
전력량: Class 0.5S(IEC62053-22)
무효전력량: Class 2S(IEC62053-23) )
고조파 전류, 고조파 전압: ±2.5%
250ms
*전기 에너지 및 무효 전기 에너지는 항상 샘플링됩니다(단기 부하 변동도 따름).
무전압 a접점 또는 오픈콜렉터 1입력
무전압 a접점, 1출력
전기 에너지
무전압 a접점, 1출력
・펄스 단위(kWh/펄스): 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100
CE 마크(EMC: EN-61326-1: 2006, 안전: EN-61010-1: 2010), UL: UL61010-1
0.3kg
75(W) x 90(H) x 75(D)(돌출부 제외)
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

*상세 사양은 카탈로그 또는 매뉴얼을 참조하십시오.