사양
분류 | ||
종별 | ||
모델 | ||
용도 | ||
모델명 | ||
전송 | ||
상선식 | ||
기기 등급 | 전압 회로 | 단상 2선 3상 3선 |
단상 3선 | ||
3상 4선 | ||
현재 회로 | ||
빈도 | ||
보조 전력 등급 | ||
측정 회로 수 | ||
소비량 VA | 전압 회로 | |
보조 전원 회로 | ||
측정 항목 | ||
본체 공차 | ||
데이터 업데이트 주기 | ||
외부 입력 사양 | 입력 신호 형식 | |
외부 출력 사양 | 출력 신호 형식 | |
펄스 출력 사양 | 출력 항목 | |
출력 신호 유형 | ||
호환 가능한 표준 | ||
무게 | ||
외부 치수(단위: mm) |
에너지 절약 지원 장치 |
에너지 계측 유닛 |
EcoMonitorLight |
고성능 모델 |
MODBUS RTU(RS-485) 통신 |
단상 2선, 단상 3선, 3상 3선, 3상 4선 공통 |
110V, 220V, 440V AC 공통 |
110V AC(전선 1과 2 사이, 전선 2와 3 사이), 220V AC(전선 1과 3 사이) |
최소: 63.5V/110V AC, 최대: 277V/480V AC |
50A, 100A, 250A, 400A, 600A (전용 분할형 전류 센서 사용. 모든 값은 전류 센서의 1차측 전류 값을 나타냅니다.) 5A(전용 5A 전류 센서 사용. 최대 6,000A의 1차 전류값 설정이 가능하도록 5A 전류 센서와 함께 2단계 구성) |
50-60Hz(자동 주파수 선택) |
100V-240V AC(+10%, -15%) 50Hz/60Hz |
1 회로 |
상별: 0.1VA(110V AC), 0.2VA(220V AC), 0.4VA(440V AC) |
110V AC: 9VA, 220V AC: 10VA |
전류, 요구전류, 전압, 전력, 요구전력, 무효전력, 역률, 주파수, 전력량(회생, 소비), 무효전력량, 운전시간, 피상전력, 고조파전류, 고조파전압, 펄스카운트값, 주기전기량 에너지, CO2 환산값 |
전류, 전압, 전력, 무효전력, 피상전력, 주파수: ±1.0%(정격입력 대비) 역률: ±3.0% 전력량: ±2.0%(정격입력의 5~100% 범위에서 역률=1) 무효전력량: ±2.5%(정격값의 10~100% 범위에서 역률=0) 조파전류, 고조파전압: ±2.5% |
250ms *전기 에너지 및 무효 전기 에너지는 항상 샘플링됩니다(단기 부하 변동도 따름). |
무전압 a접점 또는 오픈콜렉터 1입력 |
무전압 a접점, 1출력 |
전기 에너지 |
무전압 a접점, 1출력 ・펄스 단위(kWh/펄스): 0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100 |
CE 마크(EMC: EN-61326-1: 2006, 안전: EN-61010-1: 2010), UL: UL61010-1 |
0.3kg |
75(W) x 90(H) x 75(D)(돌출부 제외) |
*상세 사양은 카탈로그 또는 매뉴얼을 참조하십시오.