사양
분류 | ||
종별 | ||
모델 | ||
용도 | ||
모델명 | ||
입력 사양 | 입력 접점 수 | |
입력 신호 형식 | ||
정격 입력 전압/전류 | ||
입력 펄스 조건 | ||
측정 항목 | ||
측정값의 범위 | ||
정확성 | ||
데이터 업데이트 주기 | ||
외부 출력 | 출력 신호 유형 | |
기능 | 알람 요소 | |
호환 가능한 표준 | ||
소비량 VA | 단품 | |
무게 | ||
외부 치수(단위: mm) |
에너지 절약 지원 장치 |
에너지 계측 유닛 |
EcoMonitorPlus |
펄스 입력 유닛 |
4점 |
무전압 a접점 또는 개방형 컬렉터 |
DC6.5V, 10mA |
Pulse-on 시간: 30ms 이상 Pulse-off 시간: 30ms 이상 채터링 시간: 3ms 이하 |
펄스 입력: 펄스 카운트 값, 펄스 환산 값 접점 입력: 동작 시간, 접점 조건 * 외부 입력(펄스 입력/접점 입력)을 전환할 수 있습니다. (설정에서 각 채널을 전환하세요.) |
펄스 카운트 값: 0~999,999 펄스 환산 값: 0.001~999,999,000 |
- |
- |
무전압 a접점, 1출력 |
펄스 환산값 상한 모니터링 |
CE 마크(EMC: EN-61326-1: 2013, 안전: EN-61010-1: 2010), UL: UL61010-1 |
110V AC: 2.0VA, 220V AC: 2.5VA |
0.2kg |
37.5(W) x 90(H) x 92.9(D)(돌출부 제외) (돌출부를 포함한 최대 크기: 41.5(W) x 99(H) x 92.9(D)) |
*상세 사양은 카탈로그 또는 매뉴얼을 참조하십시오.