기본사양
성능 사양
디스플레이 섹션*1 *2 | 디스플레이 장치 | |
화면 크기 | ||
해상도 | ||
디스플레이 크기 | ||
표시된 문자 수 | ||
디스플레이 색상 | ||
밝기 조정 | ||
등록 가능한 화면 수 | ||
백라이트 | ||
백라이트 수명*4 | ||
백라이트 색상 | ||
터치 패널*3 *10 | 유형 | |
키 크기 | ||
동시 입력 | ||
수명 | ||
패널 색상 | ||
휴먼 센서 | 감지 길이 | |
감지 온도 | ||
메모리 | 사용자 메모리 | 생산 능력 |
수명(쓰기 횟수) | ||
내장 클록 정밀도 | ||
배터리 | 유형 | |
백업할 데이터 | ||
수명 | ||
내장 인터페이스 | RS-232 인터페이스 | 채널 수 |
전송 속도 | ||
커넥터 모양 | ||
RS-422/485 인터페이스 | 채널 수 | |
전송 속도 | ||
커넥터 모양 | ||
RS-422/232 인터페이스 | 채널 수 | |
전송 속도 | ||
커넥터 모양 | ||
애플리케이션 | ||
RS-422 인터페이스 | 채널 수 | |
전송 속도 | ||
커넥터 모양 | ||
이더넷 인터페이스 | 채널 수 | |
전송 속도 | ||
커넥터 모양 | ||
버스 인터페이스 | 유형 | |
채널 수 | ||
RGB 인터페이스 | ||
프린터 인터페이스 | ||
USB 인터페이스(호스트) | 채널 수 | |
최대 전송 속도 | ||
커넥터 모양 | ||
USB 인터페이스(장치) | 채널 수 | |
최대 전송 속도 | ||
커넥터 모양 | ||
SD 메모리 카드 인터페이스*11 | ||
CF 카드 인터페이스 | ||
PC 카드 인터페이스 | ||
옵션 기능 보드 인터페이스 | ||
메모리 보드 인터페이스 | ||
확장 인터페이스 | ||
보조 확장 인터페이스 | ||
확장 장치 인터페이스 | ||
측면 인터페이스 | ||
사운드 출력 인터페이스 | ||
버저 출력 | ||
LED 사양 | 전원 LED | |
설치 방법 | ||
보호구조*5 | ||
외부 치수 | ||
패널 컷 치수 | ||
중량(피팅 제외) |
TFT 컬러 LCD |
10.4" |
SVGA: 800x600 dots |
211.2(W) x 158.4(H) mm (8.31(W) x 6.24(H) 인치) |
16도트 표준 글꼴: 50자 x 37줄(2바이트 문자) 12도트 표준 글꼴: 66자 x 50줄(2바이트 문자) |
65536색 |
32레벨 |
4096 |
LED(교체 불가) |
약 60000시간(작동 주변 온도: 25°C, 디스플레이 밝기: 50%) |
하얀색 |
아날로그 저항막 |
최소 2 x 2 dots*8(키당) |
최대 2점 |
100만 터치 이상(조작력: 0.98N 이하) |
검은색 |
- |
- |
저장용 메모리(ROM) *11 : 57MB 작동용 메모리(RAM) : 256MB*12 |
100000번 |
±90초/월(주위 온도: 25°C) |
GT11-50BAT 리튬 배터리 |
SRAM 데이터, 클록 데이터, 시스템 상태 로그 데이터 |
약 5년(주변 온도: 25°C) |
1 채널 |
115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800bps |
D-sub 9핀(수) |
1 채널 |
115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800bps |
D-sub 9핀(암) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 채널 |
100BASE-TX, 10BASE-T |
RJ45(모듈러 잭) AUTO MDI/MDI-X |
- |
- |
- |
- |
2채널(전면, 후면) |
고속 480Mbps |
USB-A |
1채널(전면) |
고속 480Mbps |
USB Mini-B |
1채널, SDHC 호환(최대 32GB) |
- |
- |
- |
- |
통신 장치 또는 옵션 장치 설치용 |
옵션 유닛 설치용 |
- |
통신 유닛 설치용 |
- |
단일 톤(톤 및 톤 길이 조정 가능) |
색상 2가지(블루, 오렌지) |
표준 |
전면: IP67F*6*9 내부 제어판: IP2X |
303(W) x 218(H) x 52(D) mm (11.93(W) x 8.58(H) x 2.05(D) 인치) |
289(W) x 200(H) mm (11.38(W) x 7.87(H) 인치) |
2.1kg (4.6파운드) |
(*1)액정 디스플레이 패널의 특성으로 패널에 밝은 점(항상 켜져 있음)과 어두운 점(켜지지 않음)이 나타날 수 있습니다. 액정 디스플레이 패널은 수많은 디스플레이 요소로 구성되어 있으므로 밝은 점과 어두운 점의 발생을 0으로 줄일 수 없습니다. 액정 디스플레이 패널의 개별 차이로 인해 색상 차이, 밝기 불균일 및 깜박임이 발생할 수 있습니다. 이러한 현상은 액정 디스플레이 패널의 특성이며, 이는 제품에 결함이 있거나 손상되었음을 의미하지 않습니다.
(*2)진동, 충격 또는 디스플레이 색상으로 인해 깜박임이 발생할 수 있습니다.
(*3)스타일러스를 사용하는 경우 터치 패널의 수명은 10만 터치입니다. 스타일러스는 다음 사양을 만족해야 합니다(재질: 폴리아세탈 수지/팁 반경: 0.8mm 이상).
(*4)디스플레이 부분의 번인을 방지하고 백라이트 수명을 연장하려면 화면 보호 기능을 활성화하고 백라이트를 끄십시오.
(*5)이 구조가 모든 사용자 환경에서 보호를 보장하는 것은 아닙니다. GOT는 기름이나 화학 물질이 튀거나 오일 미스트에 장시간 노출되는 특정 환경에서는 사용하지 못할 수 있습니다.
(*6)IP67F를 준수하려면 USB 마크를 단단히 눌러 USB 환경 보호 커버를 닫으십시오. (USB 환경 보호 커버가 열린 상태에서는 IP2X를 준수합니다.)
이 구조가 모든 사용자 환경에서 보호를 보장하는 것은 아니며, GOT가 오일이나 화학 물질에 장시간 노출되거나 오일 미스트가 공기 중에 가득 차 있는 환경에서는 사용하지 못할 수 있습니다.
(*8)배열 가능한 키의 최소 크기입니다. 제품의 안전한 사용을 위해 다음 설정(키 크기: 16 x 16 도트 이상/키 간 거리: 16 도트 이상)을 권장합니다.
(*9) IP67F의 접미사 "F"는 기름에 대한 보호 등급을 나타내는 기호입니다. 일본공업규격 JIS C 0920의 부록에 기재되어 있습니다.
(*10)실제 디스플레이 영역의 바깥쪽 가장자리를 반복적으로 터치하면 제품이 고장날 수 있습니다.
(*11)저장용 메모리(ROM) 또는 SD 메모리 카드에 데이터를 쓰는 동안 GOT의 전원을 끄면 데이터가 손상되어 GOT 작동이 중지될 수 있습니다.
(*12)기능 버전이 B 이하인 경우 작동용 메모리(RAM)는 128MB입니다.
일반 사양
작동 주변 온도 | 디스플레이 섹션 |
보관 주변 온도 | |
작동 주변 습도 | |
보관 주변 습도 | |
진동 저항 | 승인 기준 |
간헐적 진동 상태 |
|
지속적인 진동 상태 | |
충격 저항 | |
운영 환경 | |
작동 고도 | |
설치 위치 | |
과전압 카테고리 | |
오염도 | |
냉각 방식 | |
접지 | |
비고 | 작동 주변 온도 |
작동 고도 | |
과전압 카테고리 | |
오염도 |
0°C ~ 55°C |
-20°C ~ 60°C |
10% RH ~ 90% RH, 비응축 |
10% RH ~ 90% RH, 비응축 |
JIS B 3502 및 IEC 61131-2*13 준수 |
[주파수: 5 ~ 8.4Hz] 반 진폭: 3.5mm 스윕 횟수: 각 X, Y 또는 Z 방향으로 10회 [ 주파수: 8.4~150Hz ] 가속도: 9.8m/s2 스윕 횟수: 각 X, Y 또는 Z 방향으로 10회 |
[주파수: 5 ~ 8.4Hz ] 반진폭: 1.75mm [ 주파수: 8.4 ~ 150Hz ] 가속도: 4.9 m/s2 |
JIS B 3502 및 IEC 61131-2 준수(147m/s2(15G), X, Y 또는 Z 각 방향 3회) |
기름기 많은 연기, 부식성 가스, 인화성 가스, 전도성 먼지가 많은 곳, 직사광선이 없는 곳(보관 시에도) |
2000m 이하 |
내부 제어판 |
II 이하 |
2 이하 |
자체 냉각 |
단면적이 2mm2 이상인 접지 케이블을 사용하여 접지 저항 100Ω 이하로 접지하십시오. 불가능할 경우 접지 케이블을 제어판에 연결하십시오. |
GOT가 설치된 제어판의 인클로저 내부 온도를 포함합니다. . |
멀티미디어 유닛(GT27-MMR-Z), MELSECNET/H 통신 유닛(GT15-J71LP23) 다음 유닛이나 옵션을 장착하는 경우, 최대 사용 주위 온도는 일반 사양에 기재된 것보다 5°C 낮아야 합니다. -25, GT15-J71BR13), CC-Link 통신 유닛(GT15-J61BT13), 오일 보호 커버. |
고도 0m에서 대기압보다 높은 압력에서 GOT를 사용하거나 보관하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 제어판에 압력을 가하여 공기를 제거하면 표면 시트와 터치 패널 사이에 틈이 생길 수 있습니다. 이로 인해 터치 패널이 충분히 민감하지 않거나 시트가 벗겨질 수 있습니다. |
공공 전력 분배 네트워크와 구내 기계 사이에 장비가 연결되어 있다고 가정하는 전원 공급 장치의 섹션을 나타냅니다. 카테고리 II는 고정 설비에서 전원을 공급받는 장비에 적용됩니다. 정격 전압이 300V까지인 장비의 내서지 전압은 2500V입니다. |
기기를 사용하는 환경에서 전도성 물질의 발생률을 나타냅니다. 오염도 2는 일반적으로 비전도성 오염만 발생하는 환경을 나타내며 조건에 따라 결로에 의한 일시적인 전도성이 예상됩니다. |
(*13)JIS B 3502:2021 및 IEC 61131-2 ED.3에서는 1G의 정의가 9.8m/s2에서 10m/s2로 변경되었습니다. 제품은 이전 정의인 1G = 9.8m/s2를 사용하여 테스트되었습니다.
전원 사양
전원 전압 | |
전원 주파수 | |
최대 피상 전력 | |
전력 소비 | 최대 부하에서 |
본체 | |
본체(백라이트 OFF) | |
돌입 전류 | |
허용 순시 정전 시간 | |
잡음 내성 | |
내전압 | |
절연 저항 | |
적용 전선 사이즈 | |
적용 가능한 무납땜 단자 | |
적용 가능한 조임 토크 (단자대 단자 나사) |
100V AC~240V AC(+10%, -15%) |
50Hz/60Hz(±5%) |
100 VA |
41W 이하 |
17 W |
10 W |
60A 이하 (2ms, 주변 온도: 25°C, 최대 부하 시) |
20ms 이하(100V AC 이상) |
노이즈 전압: 1500Vp-p, 노이즈 폭: 1μs, 25Hz~60Hz 범위의 노이즈 주파수로 노이즈 시뮬레이터로 측정됨 |
전원 단자 및 접지에서 1분간 1500V AC 사용 |
전원 단자와 대지 사이에 DC500V, 절연 저항계에서 10MΩ 이상 |
0.75mm2 ~ 2mm2 |
M3 나사용 납땜 단자 RAV1.25-3, V2-S3.3, V2-N3A, FV2-N3A |
0.5N・m~0.8N・m |