휴먼-머신 인터페이스(HMIs)-GOT 사양으로 검색 제품 목록

제품 카테고리
GOTs
제품 모델 번호 | 화면 크기 | 해상도 | 전원 공급 장치 | 설치 방법 | |
---|---|---|---|---|---|
GT2715-XTBA | 15" | XGA: 1024x768 dots | 100V AC~240V AC(+10%, -15%) | 표준 | |
GT2715-XTBD | 15" | XGA: 1024x768 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2712-STBA | 12.1" | SVGA: 800x600 dots | 100V AC~240V AC(+10%, -15%) | 표준 | |
GT2712-STBD | 12.1" | SVGA: 800x600 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2712-STWA | 12.1" | SVGA: 800x600 dots | 100V AC~240V AC(+10%, -15%) | 표준 | |
GT2712-STWD | 12.1" | SVGA: 800x600 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2710-STBA | 10.4" | SVGA: 800x600 dots | 100V AC~240V AC(+10%, -15%) | 표준 | |
GT2710-STBD | 10.4" | SVGA: 800x600 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2710-VTBA | 10.4" | VGA: 640 x 480 dots | 100V AC~240V AC(+10%, -15%) | 표준 | |
GT2710-VTBD | 10.4" | VGA: 640 x 480 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2710-VTWA | 10.4" | VGA: 640 x 480 dots | 100V AC~240V AC(+10%, -15%) | 표준 | |
GT2710-VTWD | 10.4" | VGA: 640 x 480 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2708-STBA | 8.4" | SVGA: 800x600 dots | 100V AC~240V AC(+10%, -15%) | 표준 | |
GT2708-STBD | 8.4" | SVGA: 800x600 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2708-VTBA | 8.4" | VGA: 640 x 480 dots | 100V AC~240V AC(+10%, -15%) | 표준 | |
GT2708-VTBD | 8.4" | VGA: 640 x 480 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2705-VTBD | 5.7" | VGA: 640 x 480 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2512-STBA | 12.1" | SVGA: 800x600 dots | 100V AC~240V AC(+10%, -15%) | 표준 | |
GT2512-STBD | 12.1" | SVGA: 800x600 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2510-VTBA | 10.4" | VGA: 640 x 480 dots | 100V AC~240V AC(+10%, -15%) | 표준 | |
GT2510-VTBD | 10.4" | VGA: 640 x 480 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2510-VTWA | 10.4" | VGA: 640 x 480 dots | 100V AC~240V AC(+10%, -15%) | 표준 | |
GT2510-VTWD | 10.4" | VGA: 640 x 480 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2508-VTBA | 8.4" | VGA: 640 x 480 dots | 100V AC~240V AC(+10%, -15%) | 표준 | |
GT2508-VTBD | 8.4" | VGA: 640 x 480 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2508-VTWA | 8.4" | VGA: 640 x 480 dots | 100V AC~240V AC(+10%, -15%) | 표준 | |
GT2508-VTWD | 8.4" | VGA: 640 x 480 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2505-VTBD | 5.7" | VGA: 640 x 480 dots | 24V DC(+10%, -15%) | 표준 | |
GT2512-WXTBD | 12.1" 폭 | WXGA: 1280 x 800 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 | |
GT2512-WXTSD | 12.1" 폭 | WXGA: 1280 x 800 dots | 24V DC(+25%, -20%) | 표준 |