기본 정보
모델명 | GT2712-STWD |
개요 | 12.1", SVGA, TFT 컬러 LCD 65536 색상, 패널 색상: 흰색, 전원 공급 전압: 24 V DC |
표준 가격 | 450000 |
적합성 표준 | UL|cUL|ClI,Div2|CE(EMC)|CE(RoHS)|ATEX|KC|KCs|LR|NK|DNV|ABS|RINA|BV |
판매현황 | 판매중 |
특장점
멀티 터치 제스처 기능을 갖춘 고급 모델
작고 손이 닿기 힘든 스위치를 확대하여 쉽게 조작할 수 있습니다.
확대 후 디스플레이를 스크롤하여 조작하려는 영역을 표시하세요.
중요한 작업을 위해 두 개의 누르는 지점을 지정하여 실수로 인한 조작을 방지하세요.
모든 시스템 설계에 적합한 다양한 사양
이더넷, RS-232, RS-422/485, USB 호스트/장치 및 SD 메모리 카드와 같은 통신 인터페이스가 표준 기능입니다. 대용량 데이터 처리로 로깅, 스크립트, 알람 또는 장치 데이터 전송과 같은 여러 작업이 실행 중일 때도 원활한 화면 작동을 보장합니다.
또한 이미지 녹화, 이미지 재생, 비디오 이미지 입력 및 RGB 출력이 가능하여 GT27 모델에서 GOT2000의 모든 기능을 사용할 수 있습니다.
백업/복원 기능으로 더 이상 걱정하지 마세요!
PLC CPU의 프로그램 및 파라미터를 GOT의 SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 장치에 백업할 수 있습니다. CPU 오류가 발생하는 경우 사용자는 일괄 작업을 수행하여 데이터를 컨트롤러에 복원할 수 있습니다.