기본 정보
모델명 | GT2512-WXTBD |
개요 | 12.1" 와이드, WXGA, TFT 컬러 LCD 65536 컬러, 패널 색상: 블랙, 전원 공급 전압: 24 V DC |
표준 가격 | 352000 |
적합성 표준 | UL|cUL|CE(EMC)|CE(RoHS)|KC |
판매현황 | 판매중 |
특장점
컴팩트한 바디에 다양한 인터페이스 탑재
좁은 베젤로 구현된 스타일리시한 디자인
GOT2000 와이드 모델은 실버와 블랙 중에서 선택할 수 있습니다.
2개의 이더넷 포트와 내장 사운드 출력 인터페이스*가 기본으로 장착되어 시스템에 가치를 더합니다.
* 앰프가 내장된 스피커는 별도로 필요합니다.
초고해상도 디스플레이로 표현력 향상
초고해상도 WXGA 화면으로 한 화면에 필요하고 충분한 정보를 표시합니다. 작은 글자도 선명하게 표시할 수 있습니다.
사운드 알림으로 시스템에 가치를 더하세요
내장된 사운드 출력 인터페이스를 통해 사운드 알림 시스템을 쉽게 구현할 수 있습니다. 이벤트 내용을 화면에 표시하는 것뿐만 아니라 소리로 알림으로써 운영자에게 필요한 정보를 전달할 수 있습니다.
정보 및 제어 시스템 네트워크 분리 활성화
두 개의 이더넷 포트는 사무실의 정보 시스템 네트워크와 작업 현장의 제어 시스템 네트워크를 물리적으로 분리합니다. 각 네트워크에 서로 다른 IP 주소를 설정하여 네트워크 아키텍처가 더욱 안전하고 보안이 강화됩니다.