기본 정보
모델명 | GT2508-VTBA |
개요 | 8.4", VGA, TFT 컬러 LCD 65536색, 패널 색상: 검은색, 전원 전압: 100 V AC ~ 240 V AC |
표준 가격 | 242000 |
적합성 표준 | UL|cUL|CE(EMC)|CE(LVD)|CE(RoHS)|KC|LR|NK|DNV|ABS|RINA|BV |
판매현황 | 판매중 |
특장점
모든 시스템 설계에 적합한 다양한 사양
이더넷, RS-232, RS-422/485, USB 호스트/장치 및 SD 메모리 카드와 같은 통신 인터페이스가 표준 기능으로 제공됩니다.
대용량 데이터 처리로 로깅, 스크립트, 알람 또는 장치 데이터 전송과 같은 여러 작업이 실행 중일 때도 원활한 화면 작동을 보장합니다.
FA 트랜스페어런트 기능으로 디버깅 작업을 간소화하세요!
개인용 컴퓨터를 GOT의 전면 USB 인터페이스에 연결하면 GOT가 투명한 게이트웨이 역할을 하여 장비를 시작하고 조정할 수 있습니다.
사용자는 전기 캐비닛을 열거나 케이블 연결을 변경하는 데 신경 쓸 필요가 없습니다.