기본 정보
모델명 | GT2715-XTBA |
개요 | 15", XGA, TFT 컬러 LCD 65536색, 패널 색상: 검정, 전원 전압: 100 V AC ~ 240 V AC |
표준 가격 | 570000 |
적합성 표준 | UL|cUL|CE(EMC)|CE(LVD)|CE(RoHS)|KC|LR|NK|DNV|ABS|RINA|BV |
판매현황 | 판매중 |
특장점
멀티 터치 제스처 기능을 갖춘 고급 모델
확대하면 작고 손이 닿기 어려운 스위치를 쉽게 조작할 수 있으며,
확대 후 디스플레이를 스크롤하면 조작하려는 영역이 표시되고
, 중요한 조작을 위해 두 개의 터치 지점을 지정하여 실수로 조작하는 것을 방지할 수 있습니다.
모든 시스템 설계에 적합한 다양한 사양
이더넷, RS-232, RS-422/485, USB 호스트/장치 및 SD 메모리 카드와 같은 통신 인터페이스가 표준 기능입니다. 대용량 데이터 처리는 로깅, 스크립트, 알람, 장치 데이터 전송 등 여러 작업이 실행되는 경우에도 원활한 화면 작동을 보장합니다.
또한, 이미지 녹화, 이미지 재생, 비디오 이미지 입력, RGB 출력이 가능해 GOT2000의 모든 기능을 GT27 모델에서 사용할 수 있습니다.
백업/복원 기능으로 더 이상 걱정하지 마세요!
PLC CPU의 프로그램 및 파라미터를 GOT의 SD 메모리 카드 또는 USB 메모리 장치에 백업할 수 있습니다. CPU 오류가 발생하는 경우 사용자는 일괄 작업을 수행하여 데이터를 컨트롤러에 복원할 수 있습니다.