기본사양
성능 사양
디스플레이 섹션*1 *2 | 디스플레이 장치 | |
화면 크기 | ||
해상도 | ||
디스플레이 크기 | ||
표시된 문자 수 | ||
디스플레이 색상 | ||
밝기 조정 | ||
등록 가능한 화면 수 | ||
백라이트 | ||
백라이트 수명*4 | ||
백라이트 색상 | ||
터치 패널*3 *10 | 유형 | |
키 크기 | ||
동시 입력 | ||
수명 | ||
패널 색상 | ||
휴먼 센서 | 감지 길이 | |
감지 온도 | ||
메모리 | 사용자 메모리 | 생산 능력 |
수명(쓰기 횟수) | ||
내장 클록 정밀도 | ||
배터리 | 유형 | |
백업할 데이터 | ||
수명 | ||
내장 인터페이스 | RS-232 인터페이스 | 채널 수 |
전송 속도 | ||
커넥터 모양 | ||
RS-422/485 인터페이스 | 채널 수 | |
전송 속도 | ||
커넥터 모양 | ||
RS-422/232 인터페이스 | 채널 수 | |
전송 속도 | ||
커넥터 모양 | ||
애플리케이션 | ||
RS-422 인터페이스 | 채널 수 | |
전송 속도 | ||
커넥터 모양 | ||
이더넷 인터페이스 | 채널 수 | |
전송 속도 | ||
커넥터 모양 | ||
버스 인터페이스 | 유형 | |
채널 수 | ||
RGB 인터페이스 | ||
프린터 인터페이스 | ||
USB 인터페이스(호스트) | 채널 수 | |
최대 전송 속도 | ||
커넥터 모양 | ||
USB 인터페이스(장치) | 채널 수 | |
최대 전송 속도 | ||
커넥터 모양 | ||
SD 메모리 카드 인터페이스*11 | ||
CF 카드 인터페이스 | ||
PC 카드 인터페이스 | ||
옵션 기능 보드 인터페이스 | ||
메모리 보드 인터페이스 | ||
확장 인터페이스 | ||
보조 확장 인터페이스 | ||
확장 장치 인터페이스 | ||
측면 인터페이스 | ||
사운드 출력 인터페이스 | ||
버저 출력 | ||
LED 사양 | 전원 LED | |
설치 방법 | ||
보호구조*5 | ||
외부 치수 | ||
패널 컷 치수 | ||
중량(피팅 제외) |
TFT 컬러 LCD |
15" |
XGA: 1024x768 dots |
304.1(W) x 228.1(H)mm ( (11.97(W) x 8.98(H)인치) |
16도트 표준 글꼴: 64자 x 48행(2바이트 문자) 12도트 표준 글꼴: 85자 x 64행(2바이트 문자) |
65536색 |
32레벨 |
4096 |
LED(교체 불가) |
약 60000시간(작동 주변 온도: 25°C, 디스플레이 밝기: 50%) |
하얀색 |
아날로그 저항막 |
최소 2 x 2 dots*8(키당) |
최대 2점 |
100만 터치 이상(조작력: 0.98N 이하) |
검은색 |
1 m |
인체와 주변 공기의 온도차: 4°C 이상 |
저장용 메모리(ROM) *11 : 57MB 작동용 메모리(RAM) : 256MB*12 |
100000번 |
±90초/월(주위 온도: 25°C) |
GT11-50BAT 리튬 배터리 |
SRAM 데이터, 클록 데이터, 시스템 상태 로그 데이터 |
약 5년(주변 온도: 25°C) |
1 채널 |
115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800bps |
D-sub 9핀(수) |
1 채널 |
115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800bps |
D-sub 9핀(암) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 채널 |
100BASE-TX, 10BASE-T |
RJ45(모듈러 잭) AUTO MDI/MDI-X |
- |
- |
- |
- |
2채널(전면, 후면) |
고속 480Mbps |
USB-A |
1채널(전면) |
고속 480Mbps |
USB Mini-B |
1채널, SDHC 호환(최대 32GB) |
- |
- |
- |
- |
통신 장치 또는 옵션 장치 설치용 |
옵션 유닛 설치용 |
- |
통신 유닛 설치용 |
- |
단일 톤(톤 및 톤 길이 조정 가능) |
색상 2가지(블루, 오렌지) |
표준 |
전면: IP67F*6*9 내부 제어판: IP2X |
397(W) x 300(H) x 60(D)mm ( (15.63(W) x 11.81(H) x 2.36(D)인치) |
383.5(W) x 282.5(H)mm ( (15.10(W) x 11.12(H)인치) |
4.5kg ( (9.9파운드) |
(*1)액정 디스플레이 패널의 특성으로 패널에 밝은 점(항상 켜져 있음)과 어두운 점(켜지지 않음)이 나타날 수 있습니다. 액정 디스플레이 패널은 수많은 디스플레이 요소로 구성되어 있으므로 밝은 점과 어두운 점의 발생을 0으로 줄일 수 없습니다. 액정 디스플레이 패널의 개별 차이로 인해 색상 차이, 밝기 불균일 및 깜박임이 발생할 수 있습니다. 이러한 현상은 액정 디스플레이 패널의 특성이며, 이는 제품에 결함이 있거나 손상되었음을 의미하지 않습니다.
(*2)진동, 충격 또는 디스플레이 색상으로 인해 깜박임이 발생할 수 있습니다.
(*3)스타일러스를 사용하는 경우 터치 패널의 수명은 10만 터치입니다. 스타일러스는 다음 사양을 만족해야 합니다(재질: 폴리아세탈 수지/팁 반경: 0.8mm 이상).
(*4)디스플레이 부분의 번인을 방지하고 백라이트 수명을 연장하려면 화면 보호 기능을 활성화하고 백라이트를 끄십시오.
(*5)이 구조가 모든 사용자 환경에서 보호를 보장하는 것은 아닙니다. GOT는 기름이나 화학 물질이 튀거나 오일 미스트에 장시간 노출되는 특정 환경에서는 사용하지 못할 수 있습니다.
(*6)IP67F를 준수하려면 USB 마크를 세게 눌러 USB 환경 보호 커버를 닫으십시오. (GOT는 USB 환경 보호 커버가 열린 상태에서 IP2X를 준수합니다.
구조가 모든 사용자 환경에서 보호를 보장하는 것은 아닙니다. GOT가 오일이나 화학 물질에 장기간 노출되는 환경 또는 오일 미스트가 공기에 가득한 환경에서는 GOT를 사용할 수 없는 경우가 있습니다.
(*8)배열 가능한 키의 최소 크기입니다. 제품의 안전한 사용을 위해 다음 설정(키 크기: 16 x 16 도트 이상/키 간 거리: 16 도트 이상)을 권장합니다.
(*9) IP67F의 접미사 "F"는 기름에 대한 보호 등급을 나타내는 기호입니다. 일본공업규격 JIS C 0920의 부록에 기재되어 있습니다.
(*10)실제 디스플레이 영역의 바깥쪽 가장자리를 반복적으로 터치하면 제품이 고장날 수 있습니다.
(*11)저장용 메모리(ROM) 또는 SD 메모리 카드에 데이터를 쓰는 동안 GOT의 전원을 끄면 데이터가 손상되어 GOT 작동이 중지될 수 있습니다.
(*12)기능 버전이 B 이하인 경우 작동용 메모리(RAM)는 128MB입니다.
일반 사양
작동 주변 온도 | 디스플레이 섹션 |
보관 주변 온도 | |
작동 주변 습도 | |
보관 주변 습도 | |
진동 저항 | 승인 기준 |
간헐적으로 진동 |
|
연속 진동 |
|
충격 저항 | |
운영 환경 | |
작동 고도 | |
설치 위치 | |
과전압 카테고리 | |
오염도 | |
냉각 방식 | |
접지 | |
비고 | 작동 주변 온도 |
작동 고도 | |
과전압 카테고리 | |
오염도 |
0°C ~ 55°C |
-20°C ~ 60°C |
10% RH ~ 90% RH, 비응축 |
10% RH ~ 90% RH, 비응축 |
JIS B 3502 및 IEC 61131-2*13 준수 |
[ 주파수: 5~8.4Hz ] 반진폭: 3.5mm 스윕 횟수: X, Y, Z 각 방향으로 10회 [ 주파수: 8.4~150Hz ] 가속도: 9.8m/s2 스윕 횟수: X, Y, Z 각 방향으로 10회 |
[ 주파수: 5~8.4Hz ] 반진폭: 1.75mm [ 주파수: 8.4~150Hz ] 가속도: 4.9m/s2 |
JIS B 3502 및 IEC 61131-2 준수(147m/s2(15G), X, Y 또는 Z 각 방향 3회) |
기름기 많은 연기, 부식성 가스, 인화성 가스, 전도성 먼지가 많은 곳, 직사광선이 없는 곳(보관 시에도) |
2000m 이하 |
내부 제어판 |
II 이하 |
2 이하 |
자체 냉각 |
단면적이 2mm2 이상인 접지 케이블을 사용하여 접지 저항 100Ω 이하로 접지하십시오. 불가능할 경우 접지 케이블을 제어판에 연결하십시오. |
GOT가 설치된 제어반의 인클로저 내부 온도를 포함합니다. |
멀티미디어 유닛(GT27-MMR-Z), MELSECNET/H 통신 유닛(GT15-J71LP23) 다음 유닛이나 옵션을 장착하는 경우, 최대 사용 주위 온도는 일반 사양에 기재된 것보다 5°C 낮아야 합니다. -25, GT15-J71BR13), CC-Link 통신 유닛(GT15-J61BT13), 오일 보호 커버. |
고도 0m에서 대기압보다 높은 압력에서 GOT를 사용하거나 보관하지 마십시오. 고장의 원인이 됩니다. 제어판에 압력을 가하여 공기를 제거하면 표면 시트와 터치 패널 사이에 틈이 생길 수 있습니다. 이로 인해 터치 패널이 충분히 민감하지 않거나 시트가 벗겨질 수 있습니다. |
공공 전력 분배 네트워크와 구내 기계 사이에 장비가 연결되어 있다고 가정하는 전원 공급 장치의 섹션을 나타냅니다. 카테고리 II는 고정 설비에서 전원을 공급받는 장비에 적용됩니다. 정격 전압이 300V까지인 장비의 내서지 전압은 2500V입니다. |
기기를 사용하는 환경에서 전도성 물질의 발생률을 나타냅니다. 오염도 2는 일반적으로 비전도성 오염만 발생하는 환경을 나타내며 조건에 따라 결로에 의한 일시적인 전도성이 예상됩니다. |
(*13)JIS B 3502:2021 및 IEC 61131-2 ED.3에서는 1G의 정의가 9.8m/s2에서 10m/s2로 변경되었습니다. 제품은 이전 정의인 1G = 9.8m/s2를 사용하여 테스트되었습니다.
전원 사양
전원 전압 | |
전원 주파수 | |
최대 피상 전력 | |
전력 소비 | 최대 부하에서 |
본체 | |
본체(백라이트 OFF) | |
돌입 전류 | |
허용 순시 정전 시간 | |
잡음 내성 | |
내전압 | |
절연 저항 | |
적용 전선 사이즈 | |
적용 가능한 무납땜 단자 | |
적용 가능한 조임 토크 ( (단자대 단자 나사) |
100V AC~240V AC(+10%, -15%) |
50Hz/60Hz(±5%) |
140 VA |
51W 이하 |
25 W |
10 W |
40A 이하 ( (3 ms, 주위 온도: 25°C, 최대 부하 시) |
20ms 이하(100V AC 이상) |
잡음 전압: 1500Vp-p, 잡음 폭: 1μs, 25Hz ~ 60Hz 범위의 소음 주파수를 사용하여 소음 시뮬레이터로 측정 |
전원 단자 및 접지에서 1분간 1500V AC 사용 |
전원 단자와 대지 사이에 DC500V, 절연 저항계에서 10MΩ 이상 |
0.75mm2 ~ 2mm2 |
M3 나사용 납땜 단자 RAV1.25-3, V2-S3.3, V2-N3A, FV2-N3A |
0.5N・m~0.8N・m |