MELSEC iQ-R 시리즈RD77GF4 Features

기본 정보
| 모델명 | RD77GF4 |
| 개요 | 최대 제어 축 수 4축 , CC-Link IE 필드 네트워크 연결, 위치 제어, 동기 제어, 속도-토크 제어 |
| 적합성 표준 | UL|cUL|CE(EMC)|CE(RoHS)|KC(EMC) |
| 판매현황 | 판매중 |
장점
CC-Link IE Field 네트워크와 호환되는 심플 모션 모듈
심플 모션 모듈은 보간 및 궤적 제어를 포함한 위치 제어, 동기 제어, 캠 제어, 속도-토크 제어 등 다양한 모션 제어를 가능하게 합니다.
파라미터 설정과 기능 블록(FB) 등을 이용한 시퀀스 프로그램으로 고급 모션 제어를 쉽게 수행할 수 있습니다.
최대 제어 축 수입니다: 4개 축