MELSEC iQ-R 시리즈RD78G32 Features

기본 정보
| 모델명 | RD78G32 |
| 개요 | 최대 제어 축 수 32축 최소 작동 주기: 62.5μs, CC-Link IE TSN 연결, 위치 제어, 동기 제어, 속도 제어, 토크 제어 |
| 적합성 표준 | UL|cUL|CE(EMC)|CE(RoHS)|KC(EMC) |
| 판매현황 | 판매중 |
장점
멀티 코어 프로세서 탑재
멀티 코어 프로세서를 사용하는 고성능 모션 모듈로
, PLC CPU로 제어 부하를 분산하도록 직접 프로그래밍할 수
있어 축 수가 증가해도 성능이 저하되지 않습니다.
개방형 통합 네트워크 CC-Link IE TSN 지원
Motion 모듈은 IT 시스템과 작업 현장을 통합하는 개방형 통합 네트워크인 CC-Link IE TSN을 지원합니다.
CC-Link IE TSN을 통해 모션 모듈은 고속 모션 제어를 유지하면서 I/O를 제어할 수 있어 기계 성능 향상에 기여합니다.
MELSERVO-J5 시리즈 연결
이 모듈은 업계를 선도하는 고성능 MELSERVO-J5 시리즈를 연결하여 고속 고정밀 모션 제어를 실현합니다.
국제 표준을 준수하는 PLCopen® 모션 제어 FB 지원
모션 모듈은 국제 표준을 준수하는 PLCopen® 모션 제어 FB 라이브러리를 활용하여 프로그래밍할 수 있습니다.
PLCopen® 모션 제어 FB에 위치 데이터를 입력하면 선형 보간을 쉽게 실행할 수 있습니다.