Factory Automation

MELSEC iQ-R 시리즈RD78G8   Features

기본 정보

Product main imageZoom

모델명RD78G8
개요최대 제어 축 수: 8축,
최소 작동 주기: 62.5μs,
CC-Link IE TSN 연결,
위치 제어, 동기 제어, 속도 제어, 토크 제어
적합성 표준UL|cUL|CE(EMC)|CE(RoHS)|KC(EMC)
판매현황판매중

장점

멀티 코어 프로세서 탑재

멀티 코어 프로세서를 사용하는 고성능 모션 모듈로
, PLC CPU로 제어 부하를 분산하도록 직접 프로그래밍할 수
있어 축 수가 증가해도 성능이 저하되지 않습니다.

개방형 통합 네트워크 CC-Link IE TSN 지원

Motion 모듈은 IT 시스템과 작업 현장을 통합하는 개방형 통합 네트워크인 CC-Link IE TSN을 지원합니다.
CC-Link IE TSN을 통해 모션 모듈은 고속 모션 제어를 유지하면서 I/O를 제어할 수 있어 기계 성능 향상에 기여합니다.

MELSERVO-J5 시리즈 연결

이 모듈은 업계를 선도하는 고성능 MELSERVO-J5 시리즈를 연결하여 고속 고정밀 모션 제어를 실현합니다.

국제 표준을 준수하는 PLCopen® 모션 제어 FB 지원

모션 모듈은 국제 표준을 준수하는 PLCopen® 모션 제어 FB 라이브러리를 활용하여 프로그래밍할 수 있습니다.
PLCopen® 모션 제어 FB에 위치 데이터를 입력하면 선형 보간을 쉽게 실행할 수 있습니다.