기본 정보
모델명 | EMU4-BD1-MB |
개요 | [표준 모델] (1) 전류, 전압, 전력, 전기 에너지 등의 기본 에너지 측정 기능을 갖추고 있습니다. (2) MODBUS RTU 통신을 기본으로 갖추고 있습니다. |
표준 가격 | - |
적합 기준 | CE(EMC)|CE(LVD)|CE(RoHS)|cURus|ChinaRoHS|KC(EMC) |
판매현황 | 판매중 |
대체 모델 | EMU4-BD1A-MB_EMU4-BD1A-MB_1@@ems@@0 |
특장점
간편한 에너지 소비량 파악 필요성에 부응하여 에너지 절약 및 에너지절약법 준수 방안을 제시하기 위해 손쉬운 에너지 가시화를 제공하는 통합 디스플레이 에너지 측정기 EcoMonitorLight를 소개합니다.
(1) 장비 선택이 쉬운 제품 라인업
"표준 모델", "고성능 모델", "일반 변류기 모델"로 구성된 측정 유닛 라인업입니다. 내장된 LCD 화면을 통해 에너지 측정에 필요한 설정, 측정 및 표시가 하나의 유닛으로 가능합니다.
(2) MODBUS RTU 통신을 표준 탑재하고 있습니다.
(3) 옵션 유닛을 장착하여 확장할 수 있습니다.