性能規格
系列名稱 | |
產品名稱 | |
型號 | |
硬體 | 微處理器 |
主記憶體 | |
內部儲存容量 | |
擴充儲存介面 | |
軟體 | 作業系統 |
程式設計語言 | |
專用API的格式 | |
顯示介面 | 介面 |
解析度 | |
擴充插槽 | PCI Express® |
mini PCI Express® | |
PCI | |
RS-232 | 頻道數 |
傳輸速率 | |
RS-422 | 頻道數 |
傳輸速率 | |
RS-485 | 頻道數 |
傳輸速率 | |
USB | USB3.0 |
USB2.0 | |
音效輸出(φ3.5 迷你插孔(3 孔)) | 介面 |
連接埠數量 | |
電源供應 | 額定輸入電壓 |
輸入電壓的變化範圍 | |
輸入頻率 | |
最大輸入視在功率 | |
外部尺寸(高 x 寬 x 深) | |
面板切割尺寸(高 x 寬) | |
重量 |
MI1000 |
MELIPC |
MI1002-W-CL |
Intel® Atom™ E3826 |
4 GB |
60 GB |
– |
Windows® 10 IoT企業版 2016 LTSB (64bit) |
支援以上作業系統的語言 |
– |
HDMI x 1 |
Max. 1920 x 1080*1 |
– |
– |
– |
2 |
9600...115200 bps |
– |
– |
1 |
75...115200 bps |
– |
4 |
– |
– |
交流電源供應器 (輸入電壓:100...240 V AC,輸出電壓:12 V DC)*3 |
90...264 V AC |
47...63 Hz |
140 VA |
26 x 186 x 150 mm |
– |
0.90 kg |
(*1) 60 Hz 時的最大解析度。
(*3) 請使用符合所用電源和區域安全標準的適當電纜。
現場網路規格
乙太網路 | 介面 |
頻道數 | |
CC-Link IE Field網路 | 站點類型 |
通訊速度 | |
最大連接站數 | |
連接埠數量 | |
通訊電纜 | |
網路拓撲 | |
總電纜距離 | |
站點之間的最大距離 | |
CC-Link IE Field Basic網路 | 站點類型 |
1個網路上的遠端站數量 | |
連接埠數量 | |
網路拓撲 |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
一般規格
工作環境溫度 | |
儲存環境溫度 | |
工作環境濕度 | |
儲存環境濕度 | |
耐震性 | 正弦波振動 |
隨機振動 | |
抗衝擊性 | |
操作環境 | |
運行高度*4*5 | |
安裝位置 | |
過電壓類型*6 | |
污染度*7 |
0...55°C |
-20...75°C |
10...85% RH, 無凝結 |
10...85% RH, 無凝結 |
符合 IEC60068-2-6 5...500 Hz,1 oct/min,X、Y、Z 方向各一小時,2 Grms(壁掛安裝) |
符合 IEC60068-2-64 5...500 Hz,1 oct/min,X、Y、Z 方向各一小時,2 Grms(壁掛安裝) |
符合 IEC-60068-2-27、50 G、半正弦波、11 毫秒 |
無腐蝕性氣體、無易燃氣體、無過量導電粉塵 |
– |
放置位置穩定,產品受電場、磁場影響較小 |
Ⅱ級或以下 |
2個或更少 |
(*4)請勿在高於海拔0公尺大氣壓的壓力下使用或儲存本產品。否則可能會導致故障。
(*5)沒有海拔限制。在高海拔地區使用時,允許電壓和工作環境溫度的上限會降低。請客戶使用前檢查性能。
(*6)這表示假定設備連接到公共配電網路和場所內機械之間的電源部分。 Ⅱ類適用於由固定設施供電的設備。額定電壓300V以下的突波電壓耐受水準為2500V。
(*7) 此指標表示設備使用環境中產生導電物質的程度。污染等級 2 是指僅發生非導電污染的情況。偶爾會出現因結露而導致暫時導電的情況。