機種
MELIPC
共7筆
從1-7筆
型號 | 硬體 | 作業系統 | |
---|---|---|---|
MELIPC MI5000 | |||
MI5122-VW | MPU:Intel® Core™ i7 主記憶體:Windows® 12 GB,VxWorks® 1 GB 內部儲存:Windows® 45 GB,VxWorks® 4 GB 介面: DisplayPort x 1、RS-232 x 1、USB3.0 x 2、USB2.0 x 2 |
Windows®: Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit) VxWorks®: VxWorks® 7.0 |
|
MELIPC MI3000 | |||
MI3321G-W | MPU:Intel® Core™ i3 主記憶體:8 GB 內部儲存容量:64 GB 介面:DisplayPort 1.4 x 1、PCI Express® x1 插槽(half size)x 1 、 mini PCI Express® Full size x 2、RS-232 x 1、RS-232/RS-422/RS-485 x 1、USB3.0 x 2、USB2.0 x 2、聲音輸出(φ3.5 迷你插孔(3 插腳)x 1 螢幕尺寸:21.5 吋寬螢幕 解析度:Full HD 1920×1080 點 |
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) | |
MI3315G-W | MPU:Intel® CoreTM i3 主記憶體:8 GB 內部儲存容量:64 GB 介面:DisplayPort 1.4 x 1,PCI Express® x1 插槽(half size) x 1、mini PCI Express® Full size x 2、RS-232 x 1、RS-232/RS-422/RS-485 x 1、USB3.0 x 2、USB2.0 x 2、聲音輸出(φ3 .0) 5 迷你插孔(3 插腳)x 1 螢幕尺寸:15 吋 解析度:XGA 1024 x 768 點 |
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) | |
MELIPC MI2000 | |||
MI2012-W | MPU:Intel® Core™ i3 主記憶體:8 GB 內部儲存:64 GB 介面:HDMI v1.4 x 1、DVI-I x 1、PCI Express® x1、 x2、x4、x8、x16(half size)x 1、PCI(half size)x 1、RS-232/RS-422/RS-485 x 2、USB3.0 x 6 |
Windows® 10 IoT企業版 2016 LTSB (64bit) | |
MI2012-W-CL | MPU:Intel® Core™ i3 主記憶體:8 GB 內部儲存:64 GB 介面:HDMI v1.4 x 1、DVI-I x 1、PCI Express® x1、 x2、x4、x8、x16(half size)x 1、PCI(half size)x 1、RS-232/RS-422/RS-485 x 2、USB3.0 x 6 不包含電源線。 |
Windows® 10 IoT企業版 2016 LTSB (64bit) | |
MELIPC MI1000 | |||
MI1002-W 2023/07 已停產 |
MPU:Intel® Atom™ 主記憶體:4 GB 內部儲存:60 GB 介面:HDMI v1.4a x 1、RS-232 x 2、RS-485 x 1、USB2。 0×4 |
Windows® 10 IoT企業版 2016 LTSB (64bit) | |
MI1002-W-CL 2023/07 已停產 |
MPU:Intel® Atom™ 主記憶體:4 GB 內部儲存:60 GB 介面:HDMI v1.4a x 1、RS-232 x 2、RS-485 x 1、USB2。 0 x 4 不包括電源線。 |
Windows® 10 IoT企業版 2016 LTSB (64bit) |
共7筆
從1-7筆