基本資料

| 型號名稱 | MI1002-W-CL |
| 概述 | MPU:Intel® Atom™ 主記憶體:4 GB 內部儲存:60 GB 介面:HDMI v1.4a x 1、RS-232 x 2、RS-485 x 1、USB2。 0 x 4 不包括電源線。 |
| 符合標準 | UL cUL CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(EMC) UKCA(LV) UKCA(RoHS) KC FCC BSMI |
| 訂購結束日期 | 2023-06-30 |
| 停產日期 | 2023/07 *因各國銷售狀況不同,請洽詢當地據點。
|
| 維修支援到期日期 | 2028-07-31 |
優點
搭配現有設備,以較低的成本實現基於物聯網的生產現場
精巧尺寸機身配備Windows®作業系統,增加安裝靈活度。可作為gateway安裝於不具通訊功能的既有設備中,以較低成本實現生產現場的IoT化。