基本資料

| 型號名稱 | MI3321G-W |
| 概述 | MPU:Intel® Core™ i3 主記憶體:8 GB 內部儲存容量:64 GB 介面:DisplayPort 1.4 x 1、PCI Express® x1 插槽(half size)x 1 、 mini PCI Express® Full size x 2、RS-232 x 1、RS-232/RS-422/RS-485 x 1、USB3.0 x 2、USB2.0 x 2、聲音輸出(φ3.5 迷你插孔(3 插腳)x 1 螢幕尺寸:21.5 吋寬螢幕 解析度:Full HD 1920×1080 點 |
| 符合標準 | UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC FCC CCC BSMI |
優點
高解析度並配備可視化工廠所需的所有功能
標準配備大螢幕、高解析度液晶面板,用於資料顯示和觸控操作。 廣泛應用於智慧型手機和平板電腦設備的PCAP觸控螢幕實現Lighttouch操作。高透光率觸控面板讓畫面顯示更清晰,提供更高水準的可視性。
此外,已預先安裝GT SoftGOT2000軟體*可實現與GOT2000系列相同的監控功能。
* 不需GT SoftGOT2000許可證密鑰(USB Port用)(另售)。