Factory Automation

字體大小

MI3315G-W

基本資料

產品圖片放大

型號名稱MI3315G-W
概述MPU:Intel® CoreTM i3
主記憶體:8 GB
內部儲存容量:64 GB
介面:DisplayPort 1.4 x 1,PCI Express® x1 插槽(half size) x 1、mini PCI Express® Full size x 2、RS-232 x 1、RS-232/RS-422/RS-485 x 1、USB3.0 x 2、USB2.0 x 2、聲音輸出(φ3 .0) 5 迷你插孔(3 插腳)x 1
螢幕尺寸:15 吋
解析度:XGA 1024 x 768 點
符合標準UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC FCC CCC BSMI

優點

高解析度並配備可視化工廠所需的所有功能

標準配備高解析度液晶面板,用於數據顯示和觸控操作。廣泛應用於智慧型手機和平板電腦設備的PCAP觸控螢幕實現Lighttouch操作。高透光率觸控面板,讓畫面顯示更清晰,提供更高水準的可視性。
此外,已預先安裝GT SoftGOT2000軟體*可實現與GOT2000系列相同的監控功能。
* 不需GT SoftGOT2000許可證密鑰(USB Port用)(另售)。