性能規格
| 系列名稱 | |
| 產品名稱 | |
| 型號 | |
| 硬體 | 微處理器 |
| 主記憶體 | |
| 內部儲存容量 | |
| 擴充儲存介面 | |
| 軟體 | 作業系統 |
| 程式設計語言 | |
| 專用API的格式 | |
| 顯示介面 | 介面 |
| 解析度*1 | |
| 擴充插槽 | PCI Express® |
| mini PCI Express® | |
| PCI | |
| RS-232 | 頻道數 |
| 傳輸速率 | |
| RS-422 | 頻道數 |
| 傳輸速率 | |
| RS-485 | 頻道數 |
| 傳輸速率 | |
| USB | USB3.0 |
| USB2.0 | |
| 音效輸出(φ3.5 迷你插孔(3 孔)) | 介面 |
| 連接埠數量 | |
| 電源供應 | 額定輸入電壓 |
| 輸入電壓的變化範圍 | |
| 輸入頻率 | |
| 最大輸入視在功率 | |
| 外部尺寸(高 x 寬 x 深) | |
| 面板切割尺寸(高 x 寬) | |
| 重量 | |
MELIPC MI3000 |
|
MELIPC |
|
MI3321G-W |
MI3315G-W |
Intel® Core™ i3-6100U 2.30 GHz (Dual Core) |
|
8 GB |
|
64 GB |
|
M.2 (2280) SATA SSD x 1 |
|
Windows® 10 IoT企業版 2016 LTSB (64 bit) |
|
支援以上作業系統的語言 |
|
– |
|
對外部顯示器輸出: DisplayPort 1.4 x 1 |
|
對外部顯示器輸出:Max. 3840×2160 |
|
x1 插槽 (half size)x 1 |
|
Full size x 2 |
|
– |
|
2(可以設定作為RS-422/485 使用*2) |
|
300...115200 |
|
1(也可使用RS-232/485*2) |
|
300...115200 |
|
1(也可使用RS-232/422*2) |
|
300...115200 |
|
2 |
|
2 |
|
音訊線路輸出 |
|
1 |
|
24 V DC |
|
19.2...28.8 V DC |
|
– |
|
– |
|
349.8 x 558.4 x 88.8 mm (13.77 x 21.98 x 3.50吋) |
307.3 x 383.2 x 86 mm (12.10 x 15.09 x 3.39吋) |
341.8 x 550.3 mm (13.46 x 21.67吋) |
298.5 x 374.5 mm (11.75 x 14.74吋) |
9.8 kg (21.6 lb) |
7.0 kg (15.4 lb) |
(*1) 60 Hz 時的最大解析度。
(*2)介面可透過BIOS在RS-232、RS-422和RS-485之間切換。
顯示規格
| 顯示規格 | 顯示裝置*4 *5 |
| 螢幕尺寸 | |
| 解析度 | |
| 顯示顏色 | |
| 背光規格 | |
| 生活 | |
| 觸控面板 | 類型 |
| 同時按壓 | |
| 透射係數 | |
| 其他 | 電源指示燈 |
| 環保結構 |
TFT彩色液晶顯示器 |
|
21.5吋寬螢幕 |
15吋 |
Full HD: 1920 x 1080 |
XGA: 1024 x 768 |
1677萬 |
|
LED背光(不可更換) |
|
50,000小時 |
|
PCAP(投射電容式) |
|
最多10鍵*6 |
|
90% ± 3% |
|
兩色(藍色和橘色) |
|
IP66(正面) |
|
(*4)由於液晶顯示面板的特性,面板上可能會出現亮點(常亮)和暗點(常暗)。由於液晶顯示面板包含大量的顯示元件,因此亮點和暗點的出現無法減少到零。液晶顯示面板的個體差異可能會導致色差、亮度不均勻和閃爍。請注意,這些現象為液晶顯示面板的特性,並不代表產品有缺陷或損壞。
(*5) 由於震動、衝擊或顯示顏色,可能會出現閃爍。
(*6)使用GT SoftGOT2000時,無法同時按下多個觸控鍵。
現場網路規格
| 乙太網路 | 介面 |
| 頻道數 | |
| CC-Link IE Field網路 | 站點類型 |
| 通訊速度 | |
| 最大連接站數 | |
| 連接埠數量 | |
| 通訊電纜 | |
| 網路拓撲 | |
| 總電纜距離 | |
| 站點之間的最大距離 | |
| CC-Link IE Field Basic網路 | 站點類型 |
| 1個網路上的遠端站數量 | |
| 連接埠數量 | |
| 網路拓撲 |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
|
3 |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
|
– |
一般規格
| 工作環境溫度 | |
| 儲存環境溫度 | |
| 工作環境濕度 | |
| 儲存環境濕度 | |
| 耐震性 | 正弦波振動 |
| 隨機振動 | |
| 抗衝擊性 | |
| 操作環境 | |
| 運行高度*7*8 | |
| 安裝位置 | |
| 過電壓類型*9 | |
| 污染度*10 | |
0...55°C |
|
-20...60°C |
|
10...90% RH, 無凝結 |
|
10...90% RH, 無凝結 |
|
– |
|
符合 IEC60068-2-64 5...500 Hz,X、Y、Z 方向各一小時 3 Grms |
|
符合 IEC-60068-2-27 10 G,半正弦波,11 毫秒 |
|
無腐蝕性或易燃氣體、無過量導電灰塵、無陽光直射(儲存條件亦同) |
|
– |
|
控制面板內部 |
|
≤ II |
|
≤ 2 |
(*7)請勿在高於海拔0公尺大氣壓的壓力下使用或儲存本產品。否則可能會導致故障。
(*8)沒有海拔限制。在高海拔地區使用時,允許電壓和工作環境溫度的上限會降低。請客戶使用前檢查性能。
(*9)這表示假定設備連接到公共配電網路和場所內機械之間的電源部分。類別適用於由固定設施供電的設備。額定電壓300V以下的突波電壓耐受水準為2500V。
(*10)表示設備使用環境中產生導電物質的程度。 2 級污染是指僅發生非傳導性污染。可是,偶發的凝結可能會在環境中產生暫時性導電。