性能規格
系列名稱 | |
產品名稱 | |
型號 | |
硬體 | 微處理器 |
主記憶體 | |
內部儲存容量 | |
擴充儲存介面 | |
軟體 | 作業系統 |
程式設計語言 | |
專用API的格式 | |
顯示介面 | 介面 |
解析度*1 | |
擴充插槽 | PCI Express® |
mini PCI Express® | |
PCI | |
RS-232 | 頻道數 |
傳輸速率 | |
RS-422 | 頻道數 |
傳輸速率 | |
RS-485 | 頻道數 |
傳輸速率 | |
USB | USB3.0 |
USB2.0 | |
音效輸出(φ3.5 迷你插孔(3 孔)) | 介面 |
連接埠數量 | |
電源供應 | 額定輸入電壓 |
輸入電壓的變化範圍 | |
輸入頻率 | |
最大輸入視在功率 | |
外部尺寸(高 x 寬 x 深) | |
面板切割尺寸(高 x 寬) | |
重量 |
MI3000 |
MELIPC |
MI3315G-W |
Intel® Core™ i3-6100U 2.30 GHz (雙核心) |
8 GB |
64 GB |
M.2 (2280) SATA SSD x 1 |
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 bit) |
支援以上作業系統的語言 |
– |
對外部顯示器輸出: DisplayPort 1.4 x 1 |
對外部顯示器輸出:Max. 3840×2160 |
x1 插槽 (half size)x 1 |
Full size x 2 |
– |
2(可以設定作為RS-422/485 使用*2) |
300...115200 |
1 (RS-232/485 can also be used*2) |
300...115200 |
1 (RS-232/422 can also be used*2) |
300...115200 |
2 |
2 |
音訊線路輸出 |
1 |
24 V DC |
19.2...28.8 V DC |
– |
– |
307.3 x 383.2 x 86 mm (12.10 x 15.09 x 3.39吋) |
298.5 x 374.5 mm (11.75 x 14.74吋) |
7.0 kg (15.4 lb) |
(*1) 60 Hz 時的最大解析度。
(*2)介面可透過BIOS在RS-232、RS-422和RS-485之間切換。
顯示規格
顯示規格 | 顯示設備*4*5 |
螢幕尺寸 | |
解析度 | |
顯示顏色 | |
背光規格 | |
生活 | |
觸控面板 | 類型 |
同時按壓 | |
透視係數 | |
其他 | 電源指示燈 |
環保結構 |
TFT彩色液晶顯示器 |
15吋 |
XGA: 1024 x 768 |
1677萬 |
LED背光 (不可更換) |
50,000小時 |
PCAP (投射電容式) |
最多10鍵*6 |
90% ± 3% |
兩色(藍色和橘色) |
IP66(正面) |
(*4)由於液晶顯示面板的特性,面板上可能會出現亮點(常亮)和暗點(常暗)。由於液晶顯示面板包含大量的顯示元件,因此亮點和暗點的出現無法減少到零。液晶顯示面板的個體差異可能會導致色差、亮度不均勻和閃爍。請注意,這些現象為液晶顯示面板的特性,並不代表產品有缺陷或損壞。
(*5) 由於震動、衝擊或顯示顏色,可能會出現閃爍。
(*6)使用GT SoftGOT2000時,無法同時按下多個觸控鍵。
現場網路規格
乙太網路 | 介面 |
頻道數 | |
CC-Link IE Field網路 | 站點類型 |
通訊速度 | |
最大連接站數 | |
連接埠數量 | |
通訊電纜 | |
網路拓撲 | |
總電纜距離 | |
站點之間的最大距離 | |
CC-Link IE Field Basic網路 | 站點類型 |
1個網路上的遠端站數量 | |
連接埠數量 | |
網路拓撲 |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
3 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
一般規格
工作環境溫度 | |
儲存環境溫度 | |
工作環境濕度 | |
儲存環境濕度 | |
耐震性 | 正弦波振動 |
隨機振動 | |
抗衝擊性 | |
操作環境 | |
運行高度*7*8 | |
安裝位置 | |
過電壓類型*9 | |
污染度*10 |
0...55°C |
-20...60°C |
10...90% RH, 無凝結 |
10...90% RH, 無凝結 |
– |
符合 IEC60068-2-64 5...500 Hz,X、Y、Z 方向各一小時 3 Grms |
符合 IEC-60068-2-27 10 G,半正弦波,11 毫秒 |
無腐蝕性或易燃氣體、無過量導電灰塵、無陽光直射(儲存條件亦同) |
– |
控制面板內部 |
≤ II |
≤ 2 |
(*7)請勿在高於海拔0公尺大氣壓的壓力下使用或儲存本產品。否則可能會導致故障。
(*8)沒有海拔限制。在高海拔地區使用時,允許電壓和工作環境溫度的上限會降低。請客戶使用前檢查性能。
(*9)這表示假定設備連接到公共配電網路和場所內機械之間的電源部分。類別適用於由固定設施供電的設備。額定電壓300V以下的突波電壓耐受水準為2500V。
(*10)表示設備使用環境中產生導電物質的程度。 2 級污染是指僅發生非傳導性污染。可是,偶發的凝結可能會在環境中產生暫時性導電。