性能規格
系列名稱 | |
產品名稱 | |
型號 | |
硬體 | 微處理器 |
主記憶體 | |
內部儲存容量 | |
擴充儲存介面 | |
軟體 | 作業系統 |
程式設計語言 | |
專用API的格式 | |
顯示介面 | 介面 |
解析度 | |
擴充插槽 | PCI Express® |
mini PCI Express® | |
PCI | |
RS-232 | 頻道數 |
傳輸速率 | |
RS-422 | 頻道數 |
傳輸速率 | |
RS-485 | 頻道數 |
傳輸速率 | |
USB | USB3.0 |
USB2.0 | |
音效輸出(φ3.5 迷你插孔(3 孔)) | 介面 |
連接埠數量 | |
電源供應 | 額定輸入電壓 |
輸入電壓的變化範圍 | |
輸入頻率 | |
最大輸入視在功率 | |
外部尺寸(高 x 寬 x 深) | |
面板切割尺寸(高 x 寬) | |
重量 |
MI5000 |
MELIPC |
MI5122-VW |
Intel® Core™ i7 |
Windows®: 12 GB VxWorks®: 1 GB*1 |
Windows®: 45 GB VxWorks®: 4 GB |
Windows®: CFast card x 1*2 VxWorks®: – |
Windows®: Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64bit) VxWorks®: VxWorks® 7.0 |
Windows®: 以上作業系統支援的語言 VxWorks®: C/C++ |
Windows®: Standard DLL VxWorks®: C/C++ format |
Windows®: DisplayPort x 1 VxWorks®: – |
Windows®: 最大3840 x 2160*3 VxWorks®: – |
– |
– |
– |
1*4 |
9600...115200 bps |
– |
– |
– |
– |
2 |
2 |
– |
– |
100...240 V AC |
85...264 V AC |
47...63 Hz |
139 VA |
106 x 362 x 119 mm |
– |
2.7 kg |
(*1)共享記憶體:0.25 GB
(*2) 選購品的最大容量為 64 GB。
(*3) 60 Hz 時的最大解析度。
(*4)可以透過參數設定分配到Windows®部分或VxWorks®部分。
顯示規格
現場網路規格
乙太網路 | 介面 |
頻道數 | |
CC-Link IE Field網路 | 站點類型 |
通訊速度 | |
最大連接站數 | |
連接埠數量 | |
通訊電纜 | |
網路拓撲 | |
總電纜距離 | |
站點之間的最大距離 | |
CC-Link IE Field Basic網路 | 站點類型 |
1個網路上的遠端站數量 | |
連接埠數量 | |
網路拓撲 |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
Windows®: 1 (CH2) VxWorks®: 1 (CH1) |
主站和本地站 |
1 Gbps |
120(最多可連接120個設備站) |
1 |
符合 1000BASE-T 規格的乙太網路纜線 (Category 5e或更好、雙屏蔽、STP 直連線) |
線型和星型*5 |
線型:12,000 m(連接121個設備時) 星型:取決於系統配置 |
100 m(符合 ANSI/TIA/EIA-568-B(Category 5e)) |
主站 |
64 單元(16 單元 x 4 組)*6 |
1 |
星型 |
(*5)星型連線時,請使用支援CC-Link IE Field網路同步通訊的交換集線器。
(*6)主站管理的遠端站的最大數量。根據佔用的遠端站數量而變化。但是,請進行配置,使佔用的遠端站總數不超過連接設備的總數。
一般規格
工作環境溫度 | |
儲存環境溫度*7 | |
工作環境濕度 | |
儲存環境濕度*7 | |
耐震性 | 符合 JIS B 3502 和 IEC 61131-2 |
抗衝擊性 | |
操作環境 | |
運行高度*8*9 | |
安裝位置 | |
過電壓類型*11 | |
污染度*12 |
0...55°C |
-25...75°C |
5...95%RH, 無凝結 |
5...95%RH, 無凝結 |
・間歇振動下 頻率:5...8.4 Hz,半振幅:3.5 mm 頻率:8.4...150 Hz,恆定加速度:9.8 m/s2 掃描次數:10 X、Y、Z 方向各次 ・連續振動 頻率:5...8.4 Hz,半振幅:1.75 mm 頻率:8.4...150 Hz,恆定加速度:4.9 m/s2 |
符合JIS B 3502和IEC 61131-2(147 m/s2,X、Y和Z雙向各3次) |
無腐蝕性氣體、可燃氣體、少導電塵埃 |
0...2000 m |
控制面板內部*10 |
Ⅱ級或以下 |
2個或更少 |
(*7)風扇模組的儲存環境溫度為-25℃~70℃,儲存環境濕度為20%~85%RH。
(*8)請勿在高於海拔0公尺大氣壓的壓力下使用或儲存,否則可能會導致故障。在壓力下使用可程式控制器時,請諮詢三菱電機當地據點。
(*9)當可程式控制器在海拔2000公尺以上使用時,耐壓性能和工作環境溫度上限會降低。詳細請諮詢三菱電機當地據點。
(*10)在控制面板中安裝通風扇時,請將其放置在不會干擾本產品風扇模組排氣流的位置。
(*11)這表示假定設備連接到公共配電網路和場所內機械之間的電源部分。 Ⅱ類適用於由固定設施供電的設備。額定電壓300V以下的突波電壓耐受水準為2500V。
(*12)此指標表示設備使用環境中產生導電物質的程度。污染等級 2 是指僅發生非導電污染的情況。偶爾會出現因結露引起的暫時導電現象。