基本資料
型號名稱 | GT2510-VTBD |
概述 | 10.4英吋,VGA,TFT彩色液晶顯示器 65536色,面板顏色:黑色,電源電壓:24 V DC |
符合標準 | UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC LR NK DNV ABS RINA BV |
優點
多種規格可滿足各種系統設計的需求
乙太網路、RS-232、RS-422/485、USB 主機/元件和 SD 記憶卡等通訊介面是標準配備。
即使在執行記錄、Script、警報或元件資料傳輸等多樣任務時,大容量資料處理也可確保螢幕操作順暢。
穿透連結功能,可簡化除錯工作!
將個人電腦連接到GOT的前置USB介面,GOT可充當透明閘道,實現設備的啟動和調整。
使用者無需費心打開電氣櫃或更改電纜連接。