機種
GOTs
| Product model number | Screen size | Resolution | Power supply | Installation method | |
|---|---|---|---|---|---|
| GT2715-XTBA | 15英吋 | XGA:1024 x 768 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 標準 | |
| GT2715-XTBD | 15英吋 | XGA:1024 x 768 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 標準 | |
| GT2712-STBA | 12.1英吋 | SVGA:800 x 600 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 標準 | |
| GT2712-STBD | 12.1英吋 | SVGA:800 x 600 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 標準 | |
| GT2712-STWA | 12.1英吋 | SVGA:800 x 600 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 標準 | |
| GT2712-STWD | 12.1英吋 | SVGA:800 x 600 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 標準 | |
| GT2710-STBA | 10.4英吋 | SVGA:800 x 600 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 標準 | |
| GT2710-STBD | 10.4英吋 | SVGA:800 x 600 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 標準 | |
| GT2710-VTBA | 10.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 標準 | |
| GT2710-VTBD | 10.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 標準 | |
| GT2710-VTWA | 10.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 標準 | |
| GT2710-VTWD | 10.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 標準 | |
| GT2708-STBA | 8.4英吋 | SVGA:800 x 600 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 標準 | |
| GT2708-STBD | 8.4英吋 | SVGA:800 x 600 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 標準 | |
| GT2708-VTBA | 8.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 標準 | |
| GT2708-VTBD | 8.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 標準 | |
| GT2705-VTBD | 5.7英吋 | VGA:640 x 480 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 標準 | |
| GT2512-STBA | 12.1英吋 | SVGA:800 x 600 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 標準 | |
| GT2512-STBD | 12.1英吋 | SVGA:800 x 600 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 標準 | |
| GT2512F-STNA | 12.1英吋 | SVGA:800 x 600 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 開放式框架(螺柱) | |
| GT2512F-STND | 12.1英吋 | SVGA:800 x 600 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 開放式框架(螺柱) | |
| GT2510-VTBA | 10.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 標準 | |
| GT2510-VTBD | 10.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 標準 | |
| GT2510-VTWA | 10.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 標準 | |
| GT2510-VTWD | 10.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 標準 | |
| GT2510F-VTNA | 10.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 開放式框架(螺柱) | |
| GT2510F-VTND | 10.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 開放式框架(螺柱) | |
| GT2508-VTBA | 8.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 標準 | |
| GT2508-VTBD | 8.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 24 V DC (+25%, -20%) | 標準 | |
| GT2508-VTWA | 8.4英吋 | VGA:640 x 480 點 | 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) | 標準 |