Factory Automation

字體大小

GT2512-STBA

基本資料

型號名稱GT2512-STBA
概述12.1英吋,SVGA,TFT彩色液晶顯示器 65536色,面板顏色:黑色,電源電壓:100 V AC 至 240 V AC
符合標準UL cUL CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) KC LR NK DNV ABS RINA BV

優點

多種規格可滿足各種系統設計的需求

乙太網路、RS-232、RS-422/485、USB 主機/元件和 SD 記憶卡等通訊介面是標準配備。
即使在執行記錄、Script、警報或元件資料傳輸等多樣任務時,大容量資料處理也可確保螢幕操作順暢。

穿透連結功能,可簡化除錯工作!

將個人電腦連接到GOT的前置USB介面,GOT可充當透明閘道,實現設備的啟動和調整。
使用者無需費心打開電氣櫃或更改電纜連接。