基本資料
型號名稱 | GT2512F-STND |
概述 | 12.1英吋,SVGA,TFT彩色液晶顯示器 65536 色,無邊框,電源電壓:24 V DC,開放式框架機型 |
標準價格 | 407000 |
符合標準 | UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC |
優點
GOT 與機台設計相輔相成
從控制面板的背面安裝GOT2000,完美搭配機台設計。
使用不銹鋼外觀的環保板材,讓觸控面板與製藥和食品產業的生產設備融為一體。
IP67F 防護等級
貼上環境防護膜,以符合IP67F。*
GOT可濕手操作,也可用濕布擦拭和用水清洗。
*請注意,該結構並不保證對所有用戶環境都能提供保護。
在某些環境下,GOT可能無法使用。例如長時間曝露在油污或化學品或充滿油霧的環境中。
適用於製藥、食品業
表面平整,沒有任何縫隙和凹槽,可防止灰塵、污垢和碎屑堆積在邊緣上。