基本資料
| 型號名稱 | GT2710-STBD |
| 概述 | 10.4英吋,SVGA,TFT彩色液晶顯示器 65536色,面板顏色:黑色,電源電壓:24 V DC |
| 符合標準 | UL cUL CE(EMC) CE(RoHS) KC LR NK DNV ABS RINA BV |
優點
具有多點觸控手勢功能的高階機型
放大畫面,可輕鬆操作難以觸及的小型開關。
放大後,滾動畫面以顯示操作的區域。
為關鍵操作指定兩個按壓點,以防止意外操作。
多種規格可滿足各種系統設計的需求
乙太網路、RS-232、RS-422/485、USB 主機/元件和 SD 記憶卡等通訊介面均為標準配備。即使在執行記錄、Script、警報或元件資料傳輸等多樣任務時,大容量資料處理也可確保螢幕操作順暢。
此外,還提供影像記錄、影像重播、視訊影像輸入和RGB輸出等功能。因此,GOT2000的所有功能都可在GT27機型上使用。
擁有備份/還原功能,不再擔心麻煩了!
可程式控制器 CPU 的程式和參數可以備份到 GOT 的 SD 記憶卡或 USB 儲存裝置。當CPU發生故障時,使用者可以透過批次操作將資料復原至控制器。