基本資料
型號名稱 | MI2012-W |
概述 | MPU:Intel® Core™ i3 主記憶體:8 GB 內部儲存:64 GB 介面:HDMI v1.4 x 1、DVI-I x 1、PCI Express® x1、 x2、x4、x8、x16(half size)x 1、PCI(half size)x 1、RS-232/RS-422/RS-485 x 2、USB3.0 x 6 |
標準價格 | 公開價格 |
符合標準 | UL cUL CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) UKCA(EMC) UKCA(LV) UKCA(RoHS) KC FCC BSMI |
優點
靈活的系統擴充實現適合生產現場的物聯網
MI3000配備高效能處理器和Windows®,透過監控、診斷生產資料為品質改善做出貢獻。 PCI和PCI Express®擴充連接埠可實現系統擴充,實現生產資料的高速收集和設備控制。