Factory Automation

字體大小
分類

重新設定

Installation method

重新設定

螢幕尺寸

重新設定

解析度

重新設定

Power supply

重新設定

Conformance standard

重新設定

依產品規格搜尋

人機介面 GOT

機種

選擇

共54筆

從1-30筆

1 2
型號比較

顯示搜尋產品規格列表(每頁最多顯示10筆)

  Product model number Screen size Resolution Power supply Installation method
GT2715-XTBA 15英吋 XGA:1024 x 768 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 標準
GT2715-XTBD 15英吋 XGA:1024 x 768 點 24 V DC (+25%, -20%) 標準
GT2712-STBA 12.1英吋 SVGA:800 x 600 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 標準
GT2712-STBD 12.1英吋 SVGA:800 x 600 點 24 V DC (+25%, -20%) 標準
GT2712-STWA 12.1英吋 SVGA:800 x 600 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 標準
GT2712-STWD 12.1英吋 SVGA:800 x 600 點 24 V DC (+25%, -20%) 標準
GT2710-STBA 10.4英吋 SVGA:800 x 600 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 標準
GT2710-STBD 10.4英吋 SVGA:800 x 600 點 24 V DC (+25%, -20%) 標準
GT2710-VTBA 10.4英吋 VGA:640 x 480 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 標準
GT2710-VTBD 10.4英吋 VGA:640 x 480 點 24 V DC (+25%, -20%) 標準
GT2710-VTWA 10.4英吋 VGA:640 x 480 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 標準
GT2710-VTWD 10.4英吋 VGA:640 x 480 點 24 V DC (+25%, -20%) 標準
GT2708-STBA 8.4英吋 SVGA:800 x 600 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 標準
GT2708-STBD 8.4英吋 SVGA:800 x 600 點 24 V DC (+25%, -20%) 標準
GT2708-VTBA 8.4英吋 VGA:640 x 480 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 標準
GT2708-VTBD 8.4英吋 VGA:640 x 480 點 24 V DC (+25%, -20%) 標準
GT2705-VTBD 5.7英吋 VGA:640 x 480 點 24 V DC (+25%, -20%) 標準
GT2512-STBA 12.1英吋 SVGA:800 x 600 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 標準
GT2512-STBD 12.1英吋 SVGA:800 x 600 點 24 V DC (+25%, -20%) 標準
GT2512F-STNA 12.1英吋 SVGA:800 x 600 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 開放式框架(螺柱)
GT2512F-STND 12.1英吋 SVGA:800 x 600 點 24 V DC (+25%, -20%) 開放式框架(螺柱)
GT2510-VTBA 10.4英吋 VGA:640 x 480 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 標準
GT2510-VTBD 10.4英吋 VGA:640 x 480 點 24 V DC (+25%, -20%) 標準
GT2510-VTWA 10.4英吋 VGA:640 x 480 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 標準
GT2510-VTWD 10.4英吋 VGA:640 x 480 點 24 V DC (+25%, -20%) 標準
GT2510F-VTNA 10.4英吋 VGA:640 x 480 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 開放式框架(螺柱)
GT2510F-VTND 10.4英吋 VGA:640 x 480 點 24 V DC (+25%, -20%) 開放式框架(螺柱)
GT2508-VTBA 8.4英吋 VGA:640 x 480 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 標準
GT2508-VTBD 8.4英吋 VGA:640 x 480 點 24 V DC (+25%, -20%) 標準
GT2508-VTWA 8.4英吋 VGA:640 x 480 點 100 V AC ~ 240 V AC (+10%, -15%) 標準
型號比較

顯示搜尋產品規格列表(每頁最多顯示10筆)

共54筆

從1-30筆

1 2