Start main contents

Factory Automation

ขนาดตัวอักษร:

GT2708-VTBA

ข้อกำหนดพื้นฐาน

แบบอย่าง
ชื่อผลิตภัณฑ์
ชื่อซีรีส์
ชื่อรุ่น
GT2708-VTBA
GT27 model
GOT2000
GT27
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ

ส่วนแสดงผล*1 *2 อุปกรณ์แสดงผล
ขนาดหน้าจอ
ความละเอียด
ขนาดการแสดงผล
จำนวนตัวอักษรที่แสดง
สีที่แสดง
การปรับความสว่าง
หมายเลขหน้าจอที่ลงทะเบียนได้
แสงไฟ
อายุการใช้งานของแบ็คไลท์*4
สีแบ็คไลท์
แผงสัมผัส*3 *10 พิมพ์
ขนาดกุญแจ
กดพร้อมกัน
ชีวิต
สีแผง
เซ็นเซอร์ของมนุษย์ ความยาวการตรวจจับ
อุณหภูมิการตรวจจับ
หน่วยความจำ หน่วยความจำผู้ใช้ ความจุ
ชีวิต (จำนวนครั้งที่เขียน)
ความแม่นยำของนาฬิกาในตัว
แบตเตอรี่ พิมพ์
ข้อมูลที่จะสำรอง
ชีวิต
อินเทอร์เฟซในตัว อินเตอร์เฟซ RS-232 หมายเลขช่อง
ความเร็วในการส่ง
รูปร่างตัวเชื่อมต่อ
อินเตอร์เฟซ RS-422/485 หมายเลขช่อง
ความเร็วในการส่ง
รูปร่างตัวเชื่อมต่อ
อินเตอร์เฟซ RS-422/232 หมายเลขช่อง
ความเร็วในการส่ง
รูปร่างตัวเชื่อมต่อ
แอปพลิเคชัน
อินเตอร์เฟซ RS-422 หมายเลขช่อง
ความเร็วในการส่ง
รูปร่างตัวเชื่อมต่อ
อินเตอร์เฟซอีเทอร์เน็ต หมายเลขช่อง
ความเร็วในการส่ง
รูปร่างตัวเชื่อมต่อ
อินเตอร์เฟซบัส พิมพ์
หมายเลขช่อง
อินเตอร์เฟซ RGB
อินเทอร์เฟซเครื่องพิมพ์
อินเทอร์เฟซ USB (โฮสต์) หมายเลขช่อง
อัตราการถ่ายโอนสูงสุด
รูปร่างตัวเชื่อมต่อ
อินเทอร์เฟซ USB (อุปกรณ์) หมายเลขช่อง
อัตราการถ่ายโอนสูงสุด
รูปร่างตัวเชื่อมต่อ
อินเตอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD*11
อินเตอร์เฟซการ์ด CF
อินเตอร์เฟซการ์ดพีซี
อินเทอร์เฟซบอร์ดฟังก์ชั่นตัวเลือก
อินเทอร์เฟซของบอร์ดหน่วยความจำ
อินเทอร์เฟซส่วนขยาย
อินเทอร์เฟซส่วนขยายเสริม
อินเตอร์เฟซหน่วยขยาย
อินเทอร์เฟซด้านข้าง
อินเทอร์เฟซเอาต์พุตเสียง
เอาต์พุตออด
ข้อมูลจำเพาะของแอลอีดี ไฟ LED พาวเวอร์
วิธีการติดตั้ง
Protective structure*5
ขนาดภายนอก
ขนาดแผงตัด
น้ำหนัก (ไม่รวมข้อต่อ)
จอแอลซีดีสี TFT
8.4"
VGA: 640 x 480 จุด
170.9 (W) x 128.2 (H) มม.
(6.73 (W) x 5.05 (H) นิ้ว)
แบบอักษรมาตรฐาน 16 จุด: 40 ตัวอักษร x 30 บรรทัด (อักขระสองไบต์)
แบบอักษรมาตรฐาน 12 จุด: 53 ตัวอักษร x 40 บรรทัด (อักขระสองไบต์)
65536 สี
32 ระดับ
4096
ไฟ LED (ไม่สามารถเปลี่ยนได้)
ประมาณ 60,000 ชม. (อุณหภูมิแวดล้อมการทำงาน: 25°C, ความเข้มของการแสดงผล: 50%)
สีขาว
ฟิล์มต้านทานแบบอะนาล็อก
ขั้นต่ำ 2 x 2 จุด*8 (ต่อคีย์)
สูงสุดสองจุด
1 ล้านสัมผัสขึ้นไป (กำลังใช้งาน: 0.98 N หรือน้อยกว่า)
สีดำ
หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูล (ROM) *11 : 57 MB
หน่วยความจำสำหรับการดำเนินงาน (RAM) : 256 MB*12
100,000 ครั้ง
±90 วินาที/เดือน (อุณหภูมิแวดล้อม: 25°C)
GT11-50BAT lithium battery
ข้อมูล SRAM, ข้อมูลนาฬิกา, ข้อมูลบันทึกสถานะของระบบ
ประมาณ 5 ปี (อุณหภูมิแวดล้อม: 25°C)
1ช่อง
115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 บิตต่อวินาที
D-sub 9 พิน (ตัวผู้)
1ช่อง
115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 บิตต่อวินาที
D-sub 9 พิน (ตัวเมีย)
1ช่อง
100BASE-TX, 10BASE-T
RJ45 (แจ็คโมดูลาร์) AUTO MDI/MDI-X
2 ช่อง (หน้า, หลัง)
ความเร็วสูง 480 Mbps
ยูเอสบี-เอ
1 ช่อง (ด้านหน้า)
ความเร็วสูง 480 Mbps
USB Mini-B
1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32 GB)
สำหรับการติดตั้งหน่วยสื่อสารหรือหน่วยเสริม
สำหรับการติดตั้งหน่วยตัวเลือก
สำหรับการติดตั้งหน่วยการสื่อสาร
โทนเดียว (ปรับโทนสีและความยาวโทนได้)
2 สี (ฟ้า และ ส้ม)
มาตรฐาน
ด้านหน้า: IP67F*6*9
แผงควบคุมด้านใน: IP2X
241 (กว้าง) x 194 (สูง) x 52 (ลึก) มม.
(9.49 (กว้าง) x 7.64 (สูง) x 2.05 (ลึก) นิ้ว)
227 (W) x 176 (H) มม.
(8.94 (W) x 6.93 (H) นิ้ว)
1.5 กก.
(3.3 ปอนด์)
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*1)ตามลักษณะของแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลว จุดสว่าง (สว่างตลอดเวลา) และจุดมืด (ไม่เคยสว่าง) อาจปรากฏบนแผง. เนื่องจากแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลวประกอบด้วยองค์ประกอบจอแสดงผลจำนวนมาก ลักษณะของจุดสว่างและจุดมืดจึงไม่สามารถลดลงเหลือศูนย์ได้. ความแตกต่างส่วนบุคคลในแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลวอาจทำให้เกิดความแตกต่างในด้านสี ความสว่างที่ไม่สม่ำเสมอ และการกะพริบ. โปรดทราบว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นคุณลักษณะของแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลว และไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องหรือเสียหาย.

(*2)การกะพริบอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการสั่น การกระแทก หรือสีของจอแสดงผล.

(*3)เมื่อใช้สไตลัส แผงสัมผัสจะมีอายุการใช้งาน 100,000 สัมผัส. สไตลัสต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้ (วัสดุ: เรซินโพลีอะซีทัล/รัศมีปลาย: 0.8 มม. ขึ้นไป).

(*4) เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนแสดงผลไหม้และยืดอายุการใช้งานของแบ็คไลท์ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันบันทึกหน้าจอและปิดแบ็คไลท์.

(*5) โปรดทราบว่าโครงสร้างนี้ไม่ได้รับประกันการป้องกันในสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ทั้งหมด GOT อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางสภาพแวดล้อมที่ต้องโดนน้ำมันหรือสารเคมีกระเด็นเป็นเวลานานหรือเปียกอยู่ในละอองน้ำมัน.

(*6) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน IP67F ให้ปิดฝาครอบป้องกันสภาพแวดล้อมของ USB โดยการกดเครื่องหมาย USB ให้แน่น (GOT เป็นไปตามมาตรฐาน IP2X เมื่อฝาครอบป้องกันสภาพแวดล้อม USB เปิดอยู่)
โปรดทราบว่าโครงสร้างไม่ได้รับประกันการป้องกันทุกสภาพแวดล้อมการใช้งานGOT ไม่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่ GOT สัมผัสกับน้ำมันหรือสารเคมีเป็นเวลานาน หรือบริเวณที่มีละอองน้ำมันลอยอยู่ในอากาศ.

(*8)ขนาดขั้นต่ำของคีย์ที่สามารถจัดเตรียมได้เพื่อให้มั่นใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย ขอแนะนำให้ตั้งค่าต่อไปนี้ (ขนาดปุ่ม: 16 x 16 จุดหรือใหญ่กว่า/ระยะห่างระหว่างปุ่ม: 16 จุดขึ้นไป).

(*9) ตัวอักษร "F" ต่อท้ายของ IP67F เป็นสัญลักษณ์ที่ระบุอัตราการป้องกันน้ำมัน มีการอธิบายไว้ในภาคผนวกของมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น JIS C 0920.

(*10)การสัมผัสขอบด้านนอกของพื้นที่แสดงผลจริงซ้ำๆ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้.

(*11)ในขณะที่เขียนข้อมูลลงในหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บ (ROM) หรือการ์ดหน่วยความจำ SD หาก GOT ปิดอยู่ ข้อมูลอาจเสียหายซึ่งอาจทำให้ GOT หยุดทำงาน.

(*12) หากเวอร์ชันฟังก์ชันเป็น B หรือก่อนหน้า หน่วยความจำสำหรับการดำเนินงาน (RAM) จะเป็น 128 MB

ข้อกำหนดทั่วไป

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน ส่วนแสดงผล
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ
ความชื้นโดยรอบขณะทำงาน
การจัดเก็บความชื้นโดยรอบ
ความต้านทานการสั่นสะเทือน มาตรฐานการอนุมัติ
ภายใต้การสั่นสะเทือน
เป็นระยะๆ
ภายใต้การสั่นสะเทือน
อย่างต่อเนื่อง
การทนต่อแรงกระแทก
สภาพแวดล้อมการทำงาน
ระดับความสูงในการใช้งาน
สถานที่ติดตั้ง
หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน
ระดับมลพิษ
วิธีการทำความเย็น
การต่อลงดิน
หมายเหตุ อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน
 
ระดับความสูงในการใช้งาน
หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน
ระดับมลพิษ
0°ซ ถึง 55°ซ
-20°C to 60°C
10% RH ถึง 90% RH ไม่มีการควบแน่น
10% RH ถึง 90% RH ไม่มีการควบแน่น
สอดคล้องกับ JIS B 3502 และ IEC 61131-2*13
[ ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz ]
แอมพลิจูดครึ่งหนึ่ง: 3.5 มม.
จำนวนการกวาด: 10 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y หรือ Z
[ ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz ]
การเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2
นับการกวาด: 10 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y หรือ Z
[ ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz ]
ครึ่งแอมพลิจูด: 1.75 มม.
[ ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz ]
ความเร่ง: 4.9 m/s2
สอดคล้องกับ JIS B 3502 และ IEC 61131-2 (147 m/s2 (15 G) 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y หรือ Z)*13
ไม่มีควันมัน ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากเกินไป และแสงแดดโดยตรง (รวมถึงที่จัดเก็บ)
2,000 ม. หรือน้อยกว่า
ภายในแผงควบคุม
II หรือน้อยกว่า
2 หรือน้อยกว่า
ระบายความร้อนด้วยตนเอง
การต่อสายดินด้วยความต้านทานกราวด์ 100 Ω หรือน้อยกว่าโดยใช้สายกราวด์ที่มีพื้นที่หน้าตัด 2 มม.2 หรือมากกว่า. หากเป็นไปไม่ได้ ให้เชื่อมต่อสายดินเข้ากับแผงควบคุม.
รวมถึงอุณหภูมิภายในกล่องหุ้มของแผงควบคุมที่ติดตั้ง GOT
เมื่อมีการติดตั้งหน่วยหรือตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้ อุณหภูมิแวดล้อมการทำงานสูงสุดจะต้องต่ำกว่าอุณหภูมิที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดทั่วไป 5°C: หน่วยมัลติมีเดีย (GT27-MMR-Z), หน่วยสื่อสาร MELSECNET/H (GT15-J71LP23-25, GT15-J71BR13), หน่วยสื่อสาร CC-Link (GT15-J61BT13), ฝาปิดป้องกันน้ำมัน
ห้ามใช้หรือเก็บ GOT ภายใต้ความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศที่ระดับความสูง 0 ม. การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้ การฟอกอากาศโดยออกแรงกดบนแผงควบคุมอาจสร้างช่องว่างระหว่างแผ่นพื้นผิวและแผงสัมผัส. นี่อาจทำให้แผงสัมผัสไม่ไวเพียงพอหรือแผ่นหลุดออกมา.
ข้อมูลนี้ระบุส่วนของแหล่งจ่ายไฟที่ถือว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายการจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและเครื่องจักรภายในสถานที่. หมวดที่ II ใช้กับอุปกรณ์ที่รับไฟฟ้าจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ติดตั้งถาวร แรงดันไฟฟ้าทนไฟกระชากสำหรับอุปกรณ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงถึง 300 V คือ 2500 V.
สิ่งนี้บ่งชี้อัตราการเกิดของวัสดุตัวนำในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานอุปกรณ์ ระดับมลพิษ 2 หมายถึงสภาพแวดล้อมที่โดยปกติเกิดมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้าเท่านั้น และคาดว่าจะมีสภาพนำไฟฟ้าชั่วคราวที่เกิดจากการควบแน่น ขึ้นอยู่กับสภาวะ
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*13) คำจำกัดความของ 1 G มีการเปลี่ยนแปลงจาก 9.8 m/s2 เป็น 10 m/s2 ใน JIS B 3502:2021 และ IEC 61131-2 ED.3 ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบโดยใช้คำจำกัดความเดิม 1 G = 9.8 m/s2.

ข้อมูลจำเพาะของแหล่งจ่ายไฟ

แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ
ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ
พลังที่ชัดเจนสูงสุด
การใช้พลังงาน ภายใต้ภาระสูงสุด
หน่วยหลัก
ยูนิตหลัก (ปิดแบ็คไลท์)
กระแสไหลเข้า
เวลาไฟฟ้าขัดข้องทันทีที่อนุญาต
ภูมิคุ้มกันทางเสียง
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
ความต้านทานของฉนวน
ขนาดสายไฟที่ใช้บังคับ
เทอร์มินอลแบบไม่ใช้บัดกรีใช้งานได้
แรงบิดในการขันที่ใช้งานได้
(สกรูเทอร์มินอลบล็อคขั้วต่อ)
100 V AC ถึง 240 V AC (+10%, -15%)
50 เฮิรตซ์/60 เฮิรตซ์ (±5%)
100 VA
41 วัตต์ หรือน้อยกว่า
15 W
10 W
60 A หรือต่ำกว่า
(2 มิลลิวินาที, อุณหภูมิแวดล้อม: 25°C, ภายใต้โหลดสูงสุด)
20 ms หรือน้อยกว่า (100 V AC หรือมากกว่า)
แรงดันเสียงรบกวน: 1500 Vp-p ความกว้างของเสียงรบกวน: 1 μs
วัดโดยเครื่องจำลองเสียงรบกวนที่มีความถี่เสียงรบกวนตั้งแต่ 25 Hz ถึง 60 Hz
1500 V AC เป็นเวลา 1 นาที ข้ามขั้วไฟฟ้าและสายดิน
500 V DC ข้ามขั้วแหล่งจ่ายไฟและสายดิน 10 MΩ ขึ้นไปโดยเครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน
0.75 มม.2 ถึง 2 มม.2
ขั้วต่อแบบไม่มีบัดกรีสำหรับสกรู M3 RAV1.25-3, V2-S3.3, V2-N3A, FV2-N3A
0.5 N・m ถึง 0.8 N・m
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次