ข้อกำหนดพื้นฐาน
ข้อกำหนดด้านประสิทธิภาพ
ส่วนแสดงผล*1 *2 | อุปกรณ์แสดงผล | |
ขนาดหน้าจอ | ||
ความละเอียด | ||
ขนาดการแสดงผล | ||
จำนวนตัวอักษรที่แสดง | ||
สีที่แสดง | ||
การปรับความสว่าง | ||
หมายเลขหน้าจอที่ลงทะเบียนได้ | ||
แสงไฟ | ||
อายุการใช้งานของแบ็คไลท์*4 | ||
สีแบ็คไลท์ | ||
แผงสัมผัส*3 *10 | พิมพ์ | |
ขนาดกุญแจ | ||
กดพร้อมกัน | ||
ชีวิต | ||
สีแผง | ||
เซ็นเซอร์ของมนุษย์ | ความยาวการตรวจจับ | |
อุณหภูมิการตรวจจับ | ||
หน่วยความจำ | หน่วยความจำผู้ใช้ | ความจุ |
ชีวิต (จำนวนครั้งที่เขียน) | ||
ความแม่นยำของนาฬิกาในตัว | ||
แบตเตอรี่ | พิมพ์ | |
ข้อมูลที่จะสำรอง | ||
ชีวิต | ||
อินเทอร์เฟซในตัว | อินเตอร์เฟซ RS-232 | หมายเลขช่อง |
ความเร็วในการส่ง | ||
รูปร่างตัวเชื่อมต่อ | ||
อินเตอร์เฟซ RS-422/485 | หมายเลขช่อง | |
ความเร็วในการส่ง | ||
รูปร่างตัวเชื่อมต่อ | ||
อินเตอร์เฟซ RS-422/232 | หมายเลขช่อง | |
ความเร็วในการส่ง | ||
รูปร่างตัวเชื่อมต่อ | ||
แอปพลิเคชัน | ||
อินเตอร์เฟซ RS-422 | หมายเลขช่อง | |
ความเร็วในการส่ง | ||
รูปร่างตัวเชื่อมต่อ | ||
อินเตอร์เฟซอีเทอร์เน็ต | หมายเลขช่อง | |
ความเร็วในการส่ง | ||
รูปร่างตัวเชื่อมต่อ | ||
อินเตอร์เฟซบัส | พิมพ์ | |
หมายเลขช่อง | ||
อินเตอร์เฟซ RGB | ||
อินเทอร์เฟซเครื่องพิมพ์ | ||
อินเทอร์เฟซ USB (โฮสต์) | หมายเลขช่อง | |
อัตราการถ่ายโอนสูงสุด | ||
รูปร่างตัวเชื่อมต่อ | ||
อินเทอร์เฟซ USB (อุปกรณ์) | หมายเลขช่อง | |
อัตราการถ่ายโอนสูงสุด | ||
รูปร่างตัวเชื่อมต่อ | ||
อินเตอร์เฟซการ์ดหน่วยความจำ SD*11 | ||
อินเตอร์เฟซการ์ด CF | ||
อินเตอร์เฟซการ์ดพีซี | ||
อินเทอร์เฟซบอร์ดฟังก์ชั่นตัวเลือก | ||
อินเทอร์เฟซของบอร์ดหน่วยความจำ | ||
อินเทอร์เฟซส่วนขยาย | ||
อินเทอร์เฟซส่วนขยายเสริม | ||
อินเตอร์เฟซหน่วยขยาย | ||
อินเทอร์เฟซด้านข้าง | ||
อินเทอร์เฟซเอาต์พุตเสียง | ||
เอาต์พุตออด | ||
ข้อมูลจำเพาะของแอลอีดี | ไฟ LED พาวเวอร์ | |
วิธีการติดตั้ง | ||
Protective structure*5 | ||
ขนาดภายนอก | ||
ขนาดแผงตัด | ||
น้ำหนัก (ไม่รวมข้อต่อ) |
จอแอลซีดีสี TFT |
10.4" |
VGA: 640 x 480 จุด |
211.2 (W) x 158.4 (H) มม. (8.31 (W) x 6.24 (H) นิ้ว) |
แบบอักษรมาตรฐาน 16 จุด: 40 ตัวอักษร x 30 บรรทัด (อักขระสองไบต์) แบบอักษรมาตรฐาน 12 จุด: 53 ตัวอักษร x 40 บรรทัด (อักขระสองไบต์) |
65536 สี |
32 ระดับ |
4096 |
ไฟ LED (ไม่สามารถเปลี่ยนได้) |
ประมาณ 60,000 ชม. (อุณหภูมิแวดล้อมการทำงาน: 25°C, ความเข้มของการแสดงผล: 50%) |
สีขาว |
ฟิล์มต้านทานแบบอะนาล็อก |
ขั้นต่ำ 2 x 2 จุด*8 (ต่อคีย์) |
สูงสุดสองจุด |
1 ล้านสัมผัสขึ้นไป (กำลังใช้งาน: 0.98 N หรือน้อยกว่า) |
สีขาว |
- |
- |
หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูล (ROM) *11 : 57 MB หน่วยความจำสำหรับการดำเนินงาน (RAM) : 256 MB*12 |
100,000 ครั้ง |
±90 วินาที/เดือน (อุณหภูมิแวดล้อม: 25°C) |
GT11-50BAT lithium battery |
ข้อมูล SRAM, ข้อมูลนาฬิกา, ข้อมูลบันทึกสถานะของระบบ |
ประมาณ 5 ปี (อุณหภูมิแวดล้อม: 25°C) |
1ช่อง |
115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 บิตต่อวินาที |
D-sub 9 พิน (ตัวผู้) |
1ช่อง |
115200, 57600, 38400, 19200, 9600, 4800 บิตต่อวินาที |
D-sub 9 พิน (ตัวเมีย) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1ช่อง |
100BASE-TX, 10BASE-T |
RJ45 (แจ็คโมดูลาร์) AUTO MDI/MDI-X |
- |
- |
- |
- |
1 ช่อง (ด้านหลัง) |
ความเร็วสูง 480 Mbps |
ยูเอสบี-เอ |
1 ช่อง (ด้านหลัง) |
ความเร็วสูง 480 Mbps |
USB Mini-B |
1 ช่อง รองรับ SDHC (สูงสุด 32 GB) |
- |
- |
- |
- |
สำหรับการติดตั้งหน่วยสื่อสารหรือหน่วยเสริม |
สำหรับการติดตั้งหน่วยตัวเลือก |
- |
สำหรับการติดตั้งหน่วยการสื่อสาร |
- |
โทนเดียว (ปรับโทนสีและความยาวโทนได้) |
2 สี (ฟ้า และ ส้ม) |
มาตรฐาน |
ด้านหน้า: IP67F*9 แผงควบคุมด้านใน: IP2X |
303 (กว้าง) x 218 (สูง) x 52 (ลึก) มม. (11.93 (กว้าง) x 8.58 (สูง) x 2.05 (ลึก) นิ้ว) |
289 (W) x 200 (H) มม. (11.38 (W) x 7.87 (H) นิ้ว) |
2.1 กก. (4.6 ปอนด์) |
(*1)ตามลักษณะของแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลว จุดสว่าง (สว่างตลอดเวลา) และจุดมืด (ไม่เคยสว่าง) อาจปรากฏบนแผง. เนื่องจากแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลวประกอบด้วยองค์ประกอบจอแสดงผลจำนวนมาก ลักษณะของจุดสว่างและจุดมืดจึงไม่สามารถลดลงเหลือศูนย์ได้. ความแตกต่างส่วนบุคคลในแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลวอาจทำให้เกิดความแตกต่างในด้านสี ความสว่างที่ไม่สม่ำเสมอ และการกะพริบ. โปรดทราบว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นคุณลักษณะของแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลว และไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องหรือเสียหาย.
(*2)การกะพริบอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการสั่น การกระแทก หรือสีของจอแสดงผล.
(*3)เมื่อใช้สไตลัส แผงสัมผัสจะมีอายุการใช้งาน 100,000 สัมผัส. สไตลัสต้องเป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะต่อไปนี้ (วัสดุ: เรซินโพลีอะซีทัล/รัศมีปลาย: 0.8 มม. ขึ้นไป).
(*4) เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนแสดงผลไหม้และยืดอายุการใช้งานของแบ็คไลท์ ให้เปิดใช้งานฟังก์ชันบันทึกหน้าจอและปิดแบ็คไลท์.
(*5) โปรดทราบว่าโครงสร้างนี้ไม่ได้รับประกันการป้องกันในสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ทั้งหมด GOT อาจไม่สามารถใช้งานได้ในบางสภาพแวดล้อมที่ต้องโดนน้ำมันหรือสารเคมีกระเด็นเป็นเวลานานหรือเปียกอยู่ในละอองน้ำมัน.
(*8)ขนาดขั้นต่ำของคีย์ที่สามารถจัดเตรียมได้เพื่อให้มั่นใจในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างปลอดภัย ขอแนะนำให้ตั้งค่าต่อไปนี้ (ขนาดปุ่ม: 16 x 16 จุดหรือใหญ่กว่า/ระยะห่างระหว่างปุ่ม: 16 จุดขึ้นไป).
(*9) ตัวอักษร "F" ต่อท้ายของ IP67F เป็นสัญลักษณ์ที่ระบุอัตราการป้องกันน้ำมัน มีการอธิบายไว้ในภาคผนวกของมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น JIS C 0920.
(*10)การสัมผัสขอบด้านนอกของพื้นที่แสดงผลจริงซ้ำๆ อาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหายได้.
(*11)ในขณะที่เขียนข้อมูลลงในหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บ (ROM) หรือการ์ดหน่วยความจำ SD หาก GOT ปิดอยู่ ข้อมูลอาจเสียหายซึ่งอาจทำให้ GOT หยุดทำงาน.
(*12) หากเวอร์ชันฟังก์ชันเป็น B หรือก่อนหน้า หน่วยความจำสำหรับการดำเนินงาน (RAM) จะเป็น 128 MB
ข้อกำหนดทั่วไป
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | ส่วนแสดงผล |
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | |
ความชื้นโดยรอบขณะทำงาน | |
การจัดเก็บความชื้นโดยรอบ | |
ความต้านทานการสั่นสะเทือน | มาตรฐานการอนุมัติ |
ภายใต้การสั่นสะเทือน เป็นระยะๆ |
|
ภายใต้การสั่นสะเทือน อย่างต่อเนื่อง |
|
การทนต่อแรงกระแทก | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | |
ระดับความสูงในการใช้งาน | |
สถานที่ติดตั้ง | |
หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน | |
ระดับมลพิษ | |
วิธีการทำความเย็น | |
การต่อลงดิน | |
หมายเหตุ | อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน |
บรรยากาศการดำเนินงาน | |
ระดับความสูงในการใช้งาน | |
หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน | |
ระดับมลพิษ |
0°ซ ถึง 55°ซ |
-20°C to 60°C |
10% RH ถึง 90% RH ไม่มีการควบแน่น |
10% RH ถึง 90% RH ไม่มีการควบแน่น |
สอดคล้องกับ JIS B 3502 และ IEC 61131-2*13 |
[ ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz ] แอมพลิจูดครึ่งหนึ่ง: 3.5 มม. จำนวนการกวาด: 10 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y หรือ Z [ ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz ] การเร่งความเร็ว: 9.8 m/s2 นับการกวาด: 10 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y หรือ Z |
[ ความถี่: 5 ถึง 8.4 Hz ] ครึ่งแอมพลิจูด: 1.75 มม. [ ความถี่: 8.4 ถึง 150 Hz ] ความเร่ง: 4.9 m/s2 |
สอดคล้องกับ JIS B 3502 และ IEC 61131-2 (147 m/s2 (15 G) 3 ครั้งในแต่ละทิศทาง X, Y หรือ Z)*13 |
ไม่มีควันมัน ก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ก๊าซไวไฟ ฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากเกินไป และแสงแดดโดยตรง (รวมถึงที่จัดเก็บ) |
2,000 ม. หรือน้อยกว่า |
ภายในแผงควบคุม |
II หรือน้อยกว่า |
2 หรือน้อยกว่า |
ระบายความร้อนด้วยตนเอง |
การต่อสายดินด้วยความต้านทานกราวด์ 100 Ω หรือน้อยกว่าโดยใช้สายกราวด์ที่มีพื้นที่หน้าตัด 2 มม.2 หรือมากกว่า. หากเป็นไปไม่ได้ ให้เชื่อมต่อสายดินเข้ากับแผงควบคุม. |
รวมถึงอุณหภูมิภายในกล่องหุ้มของแผงควบคุมที่ติดตั้ง GOT |
เมื่อมีการติดตั้งหน่วยหรือตัวเลือกใดๆ ต่อไปนี้ อุณหภูมิแวดล้อมการทำงานสูงสุดจะต้องต่ำกว่าอุณหภูมิที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดทั่วไป 5°C: หน่วยมัลติมีเดีย (GT27-MMR-Z), หน่วยสื่อสาร MELSECNET/H (GT15-J71LP23-25, GT15-J71BR13), หน่วยสื่อสาร CC-Link (GT15-J61BT13), ฝาปิดป้องกันน้ำมัน |
รุ่นบางรุ่นมีการอนุมัติ ANSI/ISA 12.12.01 สำหรับใช้ในสถานที่อันตราย Class I, Division 2 (ANSI/ISA 12.12.01, C22.2 No.213-M1987) สำหรับรุ่น GOT ที่เกี่ยวข้อง โปรดดู『มาตรฐานและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการอนุมัติ』. |
ห้ามใช้หรือเก็บ GOT ภายใต้ความดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศที่ระดับความสูง 0 ม. การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้ การฟอกอากาศโดยออกแรงกดบนแผงควบคุมอาจสร้างช่องว่างระหว่างแผ่นพื้นผิวและแผงสัมผัส. นี่อาจทำให้แผงสัมผัสไม่ไวเพียงพอหรือแผ่นหลุดออกมา. |
ข้อมูลนี้ระบุส่วนของแหล่งจ่ายไฟที่ถือว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายการจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและเครื่องจักรภายในสถานที่. หมวดที่ II ใช้กับอุปกรณ์ที่รับไฟฟ้าจากสิ่งอำนวยความสะดวกที่ติดตั้งถาวร แรงดันไฟฟ้าทนไฟกระชากสำหรับอุปกรณ์ที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดสูงถึง 300 V คือ 2500 V. |
สิ่งนี้บ่งชี้อัตราการเกิดของวัสดุตัวนำในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานอุปกรณ์ ระดับมลพิษ 2 หมายถึงสภาพแวดล้อมที่โดยปกติเกิดมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้าเท่านั้น และคาดว่าจะมีสภาพนำไฟฟ้าชั่วคราวที่เกิดจากการควบแน่น ขึ้นอยู่กับสภาวะ |
(*13) คำจำกัดความของ 1 G มีการเปลี่ยนแปลงจาก 9.8 m/s2 เป็น 10 m/s2 ใน JIS B 3502:2021 และ IEC 61131-2 ED.3 ผลิตภัณฑ์ได้รับการทดสอบโดยใช้คำจำกัดความเดิม 1 G = 9.8 m/s2.
ข้อมูลจำเพาะของแหล่งจ่ายไฟ
แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ | |
ความถี่ของแหล่งจ่ายไฟ | |
พลังที่ชัดเจนสูงสุด | |
การใช้พลังงาน | ภายใต้ภาระสูงสุด |
หน่วยหลัก | |
ยูนิตหลัก (ปิดแบ็คไลท์) | |
กระแสไหลเข้า | |
เวลาไฟฟ้าขัดข้องทันทีที่อนุญาต | |
ภูมิคุ้มกันทางเสียง | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | |
ความต้านทานของฉนวน | |
ขนาดสายไฟที่ใช้บังคับ | |
เทอร์มินอลแบบไม่ใช้บัดกรีใช้งานได้ | |
แรงบิดในการขันที่ใช้งานได้ (สกรูเทอร์มินอลบล็อคขั้วต่อ) |
24 โวลต์กระแสตรง (+25%, -20%) |
- |
- |
42 วัตต์ หรือน้อยกว่า |
15 W |
8 W |
5 A หรือต่ำกว่า (20 มิลลิวินาที, อุณหภูมิแวดล้อม: 25°C, ภายใต้โหลดสูงสุด) |
10 มิลลิวินาทีหรือน้อยกว่า |
แรงดันเสียงรบกวน: 500 Vp-p ความกว้างของเสียงรบกวน: 1 μs วัดโดยเครื่องจำลองเสียงรบกวนที่มีความถี่เสียงรบกวนตั้งแต่ 25 Hz ถึง 60 Hz |
350 V AC เป็นเวลา 1 นาที ข้ามขั้วไฟฟ้าและสายดิน |
500 V DC ข้ามขั้วแหล่งจ่ายไฟและสายดิน 10 MΩ ขึ้นไปโดยเครื่องทดสอบความต้านทานฉนวน |
0.75 มม.2 ถึง 2 มม.2 |
ขั้วต่อแบบไม่มีบัดกรีสำหรับสกรู M3 RAV1.25-3, V2-S3.3, V2-N3A, FV2-N3A |
0.5 N・m ถึง 0.8 N・m |