Start main contents

Factory Automation

ขนาดตัวอักษร:

MI2012-W-CL

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ชื่อซีรีส์
ชื่อผลิตภัณฑ์
โมเดล
ฮาร์ดแวร์ MPU
หน่วยความจำหลัก
ความจุในการจัดเก็บข้อมูลภายใน
อินเทอร์เฟซการจัดเก็บข้อมูลแบบขยาย
ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ
ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
รูปแบบของ API
อินเตอร์เฟซการแสดงผล อินเตอร์เฟซ
ความละเอียด
ช่องเสียบขยาย PCI Express®
mini PCI Express®
PCI
RS-232 จำนวนแชนเนล
อัตราการส่งข้อมูล
RS-422 จำนวนแชนเนล
อัตราการส่งข้อมูล
RS-485 จำนวนแชนเนล
อัตราการส่งข้อมูล
USB USB3.0
USB2.0
เอาต์พุตเสียง (มินิแจ็ค φ3.5 (3 ขา)) อินเตอร์เฟซ
จำนวนพอร์ต
แหล่งจ่ายไฟ อัตราแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
ช่วงตัวแปรแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
ความถี่อินพุต
กำลังไฟฟ้าที่ปรากฏสูงสุดของอินพุต
ขนาดภายนอก (สูง x กว้าง x ลึก)
ขนาดการตัดแผง (สูง x กว้าง)
น้ำหนัก
MI2000
MELIPC
MI2012-W-CL
Intel® Core™ i3-6102E
8 กิกะไบต์
64 กิกะไบต์
2.5” SATA SSD/HDD x 2
การ์ด CFast x 1*1
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 บิต)
ภาษาที่รองรับบน OS
HDMI x 1, DVI-I x 1
สูงสุด 1920 x 1080*2
x1, x2, x4, x8, x16 (ขนาดครึ่ง) x 1
ขนาดเต็ม x 2
ขนาดครึ่ง x 1
2 (สามารถใช้ RS-422/485 ได้)
9600...115200 บิตต่อวินาที
2 (สามารถใช้ RS-232/485 ได้)
75...115200 บิตต่อวินาที
2 (สามารถใช้ RS-232/422 ได้)
75...115200 บิตต่อวินาที
6
อะแดปเตอร์ AC
(แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100...240 V AC, แรงดันเอาต์พุต: 24 V DC)*4
90...264 โวลต์กระแสสลับ
47...63 Hz
170 VA
177 x 142 x 238 mm
3.9 kg
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*1)ความจุสูงสุดของผลิตภัณฑ์เสริมคือ 64 GB.

(*2)ความละเอียดสูงสุดที่ 60 Hz.

(*4)ใช้สายเคเบิลที่เหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับแหล่งจ่ายไฟที่ใช้และมาตรฐานความปลอดภัยของพื้นที่.

  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

ข้อมูลจำเพาะของเครือข่ายภาคสนาม

อีเทอร์เน็ต อินเตอร์เฟซ
จำนวนแชนเนล
เครือข่าย CC-Link IE Field ประเภทสถานี
ความเร็วในการสื่อสาร
จำนวนสถานีที่เชื่อมต่อสูงสุด
จำนวนพอร์ต
สายสื่อสาร
รูปแบบการเชื่อมต่อ
ระยะห่างของสายเคเบิลโดยรวม
ระยะทางสูงสุดระหว่างสถานี
เครือข่าย CC-Link IE Field Basic ประเภทสถานี
จำนวนสถานีระยะไกลบน 1 เครือข่าย
จำนวนพอร์ต
รูปแบบการเชื่อมต่อ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
2
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

ข้อกำหนดทั่วไป

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ
ความชื้นโดยรอบขณะทำงาน
การจัดเก็บความชื้นโดยรอบ
ความต้านทานการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของคลื่นไซน์
การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม
การทนต่อแรงกระแทก
สภาพแวดล้อมการทำงาน
ระดับความสูงในการใช้งาน*5 *6
สถานที่ติดตั้ง
หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน*7
ระดับมลพิษ*8
0...55°C
-40...75°C
ความชื้นสัมพัทธ์ 10...90% ไม่ควบแน่น
ความชื้นสัมพัทธ์ 10...90% ไม่ควบแน่น
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC60068-2-6
5...500 Hz, 1 oct/นาที หนึ่งชั่วโมงในทิศทาง X, Y, Z แต่ละรายการ
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC60068-2-64
5...500 Hz, 1 oct/นาที หนึ่งชั่วโมงในทิศทาง X, Y, Z อย่างละ 4 Grms (1.5 Grms เมื่อใช้ HDD)
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC-60068-2-27, 50 G, ฮาล์ฟไซน์เวฟ, 11 มิลลิวินาที
ไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไม่มีก๊าซไวไฟ ไม่มีฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากเกินไป
ตำแหน่งที่มั่นคงทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับผลกระทบจากสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กน้อยกว่า
Ⅱ หรือน้อยกว่า
2 หรือน้อยกว่า
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*5)อย่าใช้หรือเก็บผลิตภัณฑ์ภายใต้แรงกดดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศที่ระดับความสูง 0 ม. การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้.

(*6)ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระดับความสูง. เมื่อใช้ที่ระดับความสูงสูง ขีดจำกัดของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้รองรับและอุณหภูมิแวดล้อมในการทำงานจะต่ำลง. กรุณาตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนการใช้งานที่ฝั่งลูกค้า.

(*7) ข้อมูลนี้ระบุถึงส่วนของแหล่งจ่ายไฟที่ถือว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายการจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและเครื่องจักรภายในสถานที่. หมวดหมู่ Ⅱ ใช้กับอุปกรณ์ที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าจากสิ่งอำนวยความสะดวกคงที่. แรงดันไฟกระชากทนระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 300 V คือ 2500 V.

(*8)ดัชนีนี้ระบุระดับของวัสดุนำไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในแง่ของสภาพแวดล้อมที่ใช้อุปกรณ์. มลพิษระดับ 2 คือเมื่อเกิดมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้าเท่านั้น. อาจเกิดการนำไฟฟ้าชั่วคราวที่เกิดจากการควบแน่นเป็นครั้งคราว.