ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
| ชื่อซีรีส์ | |
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | |
| โมเดล | |
| ฮาร์ดแวร์ | MPU |
| หน่วยความจำหลัก | |
| ความจุในการจัดเก็บข้อมูลภายใน | |
| อินเทอร์เฟซการจัดเก็บข้อมูลแบบขยาย | |
| ซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ |
| ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม | |
| รูปแบบของ API | |
| อินเตอร์เฟซการแสดงผล | อินเตอร์เฟซ |
| ความละเอียด | |
| ช่องเสียบขยาย | PCI Express® |
| mini PCI Express® | |
| PCI | |
| RS-232 | จำนวนแชนเนล |
| อัตราการส่งข้อมูล | |
| RS-422 | จำนวนแชนเนล |
| อัตราการส่งข้อมูล | |
| RS-485 | จำนวนแชนเนล |
| อัตราการส่งข้อมูล | |
| USB | USB3.0 |
| USB2.0 | |
| เอาต์พุตเสียง (มินิแจ็ค φ3.5 (3 ขา)) | อินเตอร์เฟซ |
| จำนวนพอร์ต | |
| แหล่งจ่ายไฟ | อัตราแรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
| ช่วงตัวแปรแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | |
| ความถี่อินพุต | |
| กำลังไฟฟ้าที่ปรากฏสูงสุดของอินพุต | |
| ขนาดภายนอก (สูง x กว้าง x ลึก) | |
| ขนาดการตัดแผง (สูง x กว้าง) | |
| น้ำหนัก | |
MI2000 |
MELIPC |
MI2012-W |
Intel® Core™ i3-6102E |
8 กิกะไบต์ |
64 กิกะไบต์ |
2.5” SATA SSD/HDD x 2 การ์ด CFast x 1*1 |
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 บิต) |
ภาษาที่รองรับบน OS |
– |
HDMI x 1, DVI-I x 1 |
สูงสุด 1920 x 1080*2 |
x1, x2, x4, x8, x16 (ขนาดครึ่ง) x 1 |
ขนาดเต็ม x 2 |
ขนาดครึ่ง x 1 |
2 (สามารถใช้ RS-422/485 ได้) |
9600...115200 บิตต่อวินาที |
2 (สามารถใช้ RS-232/485 ได้) |
75...115200 บิตต่อวินาที |
2 (สามารถใช้ RS-232/422 ได้) |
75...115200 บิตต่อวินาที |
6 |
– |
– |
– |
อะแดปเตอร์ AC (แรงดันไฟฟ้าขาเข้า: 100...240 V AC, แรงดันเอาต์พุต: 24 V DC)*3 |
90...264 โวลต์กระแสสลับ |
47...63 Hz |
170 VA |
177 x 142 x 238 mm |
– |
3.9 กก. (ไม่รวมอะแดปเตอร์ AC) |
(*1)ความจุสูงสุดของผลิตภัณฑ์เสริมคือ 64 GB.
(*2)ความละเอียดสูงสุดที่ 60 Hz.
(*3)สายไฟพาวเวอร์ซัพพลายที่มาพร้อมกับ MI2012-W ใช้กับไฟ AC 100 V ในญี่ปุ่นโดยเฉพาะ. เมื่อใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟอื่นที่ไม่ใช่ 100 V AC หรือต่างประเทศ โปรดซื้อ MI2012-W-CL และใช้สายไฟที่เหมาะสมที่สอดคล้องกับแหล่งจ่ายไฟที่ใช้และมาตรฐานความปลอดภัยของพื้นที่.
ข้อมูลจำเพาะของเครือข่ายภาคสนาม
| อีเทอร์เน็ต | อินเตอร์เฟซ |
| จำนวนแชนเนล | |
| เครือข่าย CC-Link IE Field | ประเภทสถานี |
| ความเร็วในการสื่อสาร | |
| จำนวนสถานีที่เชื่อมต่อสูงสุด | |
| จำนวนพอร์ต | |
| สายสื่อสาร | |
| รูปแบบการเชื่อมต่อ | |
| ระยะห่างของสายเคเบิลโดยรวม | |
| ระยะทางสูงสุดระหว่างสถานี | |
| เครือข่าย CC-Link IE Field Basic | ประเภทสถานี |
| จำนวนสถานีระยะไกลบน 1 เครือข่าย | |
| จำนวนพอร์ต | |
| รูปแบบการเชื่อมต่อ |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
ข้อกำหนดทั่วไป
| อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | |
| อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | |
| ความชื้นโดยรอบขณะทำงาน | |
| การจัดเก็บความชื้นโดยรอบ | |
| ความต้านทานการสั่นสะเทือน | การสั่นสะเทือนของคลื่นไซน์ |
| การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม | |
| การทนต่อแรงกระแทก | |
| สภาพแวดล้อมการทำงาน | |
| ระดับความสูงในการใช้งาน*5 *6 | |
| สถานที่ติดตั้ง | |
| หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน*7 | |
| ระดับมลพิษ*8 | |
0...55°C |
-40...75°C |
ความชื้นสัมพัทธ์ 10...90% ไม่ควบแน่น |
ความชื้นสัมพัทธ์ 10...90% ไม่ควบแน่น |
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC60068-2-6 5...500 Hz, 1 oct/นาที หนึ่งชั่วโมงในทิศทาง X, Y, Z แต่ละรายการ |
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC60068-2-64 5...500 Hz, 1 oct/นาที หนึ่งชั่วโมงในทิศทาง X, Y, Z อย่างละ 4 Grms (1.5 Grms เมื่อใช้ HDD) |
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC-60068-2-27, 50 G, ฮาล์ฟไซน์เวฟ, 11 มิลลิวินาที |
ไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ไม่มีก๊าซไวไฟ ไม่มีฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากเกินไป |
– |
ตำแหน่งที่มั่นคงทำให้ผลิตภัณฑ์ได้รับผลกระทบจากสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กน้อยกว่า |
Ⅱ หรือน้อยกว่า |
2 หรือน้อยกว่า |
(*5)อย่าใช้หรือเก็บผลิตภัณฑ์ภายใต้แรงกดดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศที่ระดับความสูง 0 ม. การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้.
(*6)ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระดับความสูง. เมื่อใช้ที่ระดับความสูงสูง ขีดจำกัดของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้รองรับและอุณหภูมิแวดล้อมในการทำงานจะต่ำลง. กรุณาตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนการใช้งานที่ฝั่งลูกค้า.
(*7) ข้อมูลนี้ระบุถึงส่วนของแหล่งจ่ายไฟที่ถือว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายการจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและเครื่องจักรภายในสถานที่. หมวดหมู่ Ⅱ ใช้กับอุปกรณ์ที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าจากสิ่งอำนวยความสะดวกคงที่. แรงดันไฟกระชากทนระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 300 V คือ 2500 V.
(*8)ดัชนีนี้ระบุระดับของวัสดุนำไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในแง่ของสภาพแวดล้อมที่ใช้อุปกรณ์. มลพิษระดับ 2 คือเมื่อเกิดมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้าเท่านั้น. อาจเกิดการนำไฟฟ้าชั่วคราวที่เกิดจากการควบแน่นเป็นครั้งคราว.