ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ
ชื่อซีรีส์ | |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | |
โมเดล | |
ฮาร์ดแวร์ | MPU |
หน่วยความจำหลัก | |
ความจุในการจัดเก็บข้อมูลภายใน | |
อินเทอร์เฟซการจัดเก็บข้อมูลแบบขยาย | |
ซอฟต์แวร์ | ระบบปฏิบัติการ |
ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม | |
รูปแบบของ API | |
อินเตอร์เฟซการแสดงผล | อินเตอร์เฟซ |
ความละเอียด*1 | |
ช่องเสียบขยาย | PCI Express® |
mini PCI Express® | |
PCI | |
RS-232 | จำนวนแชนเนล |
อัตราการส่งข้อมูล | |
RS-422 | จำนวนแชนเนล |
อัตราการส่งข้อมูล | |
RS-485 | จำนวนแชนเนล |
อัตราการส่งข้อมูล | |
USB | USB3.0 |
USB2.0 | |
เอาต์พุตเสียง (มินิแจ็ค φ3.5 (3 ขา)) | อินเตอร์เฟซ |
จำนวนพอร์ต | |
แหล่งจ่ายไฟ | อัตราแรงดันไฟฟ้าขาเข้า |
ช่วงตัวแปรแรงดันไฟฟ้าขาเข้า | |
ความถี่อินพุต | |
กำลังไฟฟ้าที่ปรากฏสูงสุดของอินพุต | |
ขนาดภายนอก (สูง x กว้าง x ลึก) | |
ขนาดการตัดแผง (สูง x กว้าง) | |
น้ำหนัก |
MI3000 |
MELIPC |
MI3315G-W |
Intel® Core™ i3-6100U 2.30 GHz (Dual Core) |
8 กิกะไบต์ |
64 กิกะไบต์ |
M.2 (2280) SATA SSD x 1 |
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 บิต) |
ภาษาที่รองรับบน OS |
– |
เอาต์พุตจอภาพภายนอก: DisplayPort 1.4 x 1 |
เอาต์พุตจอภาพภายนอก: สูงสุด 3840x2160 |
x1 ช่อง (ขนาดครึ่ง) x 1 |
ขนาดเต็ม x 2 |
– |
2 (RS-422/485 สามารถใช้กับหนึ่งในสองแชนเนลนี้ได้*2) |
300...115200 |
1 (RS-232/485 ก็สามารถใช้ได้*2) |
300...115200 |
1 (RS-232/422 ก็สามารถใช้ได้*2) |
300...115200 |
2 |
2 |
สัญญาณเสียงออก |
1 |
24 โวลต์กระแสตรง |
19.2...28.8 โวลต์กระแสตรง |
– |
– |
307.3 x 383.2 x 86 มม. (12.10 x 15.09 x 3.39 นิ้ว) |
298.5 x 374.5 มม. (11.75 x 14.74 นิ้ว) |
7.0 กก. (15.4 ปอนด์) |
(*1)ความละเอียดสูงสุดที่ 60 Hz.
(*2)อินเทอร์เฟซสามารถสลับระหว่าง RS-232, RS-422 และ RS-485 ด้วย BIOS.
ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล
ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล | อุปกรณ์แสดงผล*4 *5 |
ขนาดหน้าจอ | |
ความละเอียด | |
สีที่แสดงผล | |
ข้อมูลจำเพาะของแบล็คไลท์ | |
ชีวิต | |
แผงสัมผัส | ประเภท |
กดได้พร้อมกัน | |
การส่งผ่าน | |
อื่นๆ | ไฟ LED พาวเวอร์ |
Environmental protective structure |
จอแอลซีดีสี TFT |
15" |
XGA: 1024 x 768 |
16.77 ล้าน |
ไฟแบ็คไลท์ LED (เปลี่ยนไม่ได้) |
50,000 ชั่วโมง |
PCAP (ฉายภาพแบบ Capacitive) |
สูงสุด 10 ปุ่ม*6 |
90% ± 3% |
2 สี (ฟ้า และ ส้ม) |
IP66 (ด้านหน้า) |
(*4)ตามลักษณะของแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลว จุดสว่าง (สว่างตลอดเวลา) และจุดมืด (ไม่เคยสว่าง) อาจปรากฏบนแผง. เนื่องจากแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลวประกอบด้วยองค์ประกอบจอแสดงผลจำนวนมาก ลักษณะของจุดสว่างและจุดมืดจึงไม่สามารถลดลงเหลือศูนย์ได้. ความแตกต่างส่วนบุคคลในแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลวอาจทำให้เกิดความแตกต่างในด้านสี ความสว่างที่ไม่สม่ำเสมอ และการกะพริบ. โปรดทราบว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นคุณลักษณะของแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลว และไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องหรือเสียหาย.
(*5)การกะพริบอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการสั่นสะเทือน การกระแทก หรือสีของจอแสดงผล.
(*6) ไม่สามารถกดปุ่มสัมผัสหลายปุ่มพร้อมกันในขณะที่ใช้ GT SoftGOT2000.
ข้อมูลจำเพาะของเครือข่ายภาคสนาม
อีเทอร์เน็ต | อินเตอร์เฟซ |
จำนวนแชนเนล | |
เครือข่าย CC-Link IE Field | ประเภทสถานี |
ความเร็วในการสื่อสาร | |
จำนวนสถานีที่เชื่อมต่อสูงสุด | |
จำนวนพอร์ต | |
สายสื่อสาร | |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | |
ระยะห่างของสายเคเบิลโดยรวม | |
ระยะทางสูงสุดระหว่างสถานี | |
เครือข่าย CC-Link IE Field Basic | ประเภทสถานี |
จำนวนสถานีระยะไกลบน 1 เครือข่าย | |
จำนวนพอร์ต | |
รูปแบบการเชื่อมต่อ |
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T |
3 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
ข้อกำหนดทั่วไป
อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน | |
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ | |
ความชื้นโดยรอบขณะทำงาน | |
การจัดเก็บความชื้นโดยรอบ | |
ความต้านทานการสั่นสะเทือน | การสั่นสะเทือนของคลื่นไซน์ |
การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม | |
การทนต่อแรงกระแทก | |
สภาพแวดล้อมการทำงาน | |
ระดับความสูงในการใช้งาน*7 *8 | |
สถานที่ติดตั้ง | |
หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน*9 | |
ระดับมลภาวะ*10 |
0...55°C |
-20...60°C |
ความชื้นสัมพัทธ์ 10...90% ไม่ควบแน่น |
ความชื้นสัมพัทธ์ 10...90% ไม่ควบแน่น |
– |
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC60068-2-64 5...500 Hz หนึ่งชั่วโมงในทิศทาง X, Y, Z อย่างละ 3 กรัม |
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC-60068-2-27 10 G, ฮาล์ฟไซน์เวฟ, 11 มิลลิวินาที |
ไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, ไม่มีก๊าซไวไฟ, ไม่มีฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากเกินไป, ไม่มีแสงแดดโดยตรง (เช่นเดียวกับในการจัดเก็บ) |
– |
ภายในแผงควบคุม |
≤ II |
≤ 2 |
(*7) อย่าใช้หรือเก็บผลิตภัณฑ์ภายใต้แรงกดดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศที่ระดับความสูง 0 ม. การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้.
(*8) ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระดับความสูง. เมื่อใช้ที่ระดับความสูงสูง ขีดจำกัดของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้รองรับและอุณหภูมิแวดล้อมในการทำงานจะต่ำลง. กรุณาตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนการใช้งานที่ฝั่งลูกค้า.
(*9) ข้อมูลนี้ระบุถึงส่วนของแหล่งจ่ายไฟซึ่งถือว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายการจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและเครื่องจักรภายในสถานที่. หมวดหมู่ที่ใช้กับอุปกรณ์จ่ายพลังงานไฟฟ้าจากสิ่งอำนวยความสะดวกคงที่. แรงดันไฟกระชากทนระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 300 V คือ 2500 V.
(*10) ระบุระดับของวัสดุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ใช้อุปกรณ์ ระดับมลพิษ 2 คือเมื่อเกิดมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้าเท่านั้น. อย่างไรก็ตาม การควบแน่นโดยไม่ตั้งใจอาจทำให้เกิดการนำไฟฟ้าชั่วคราวในสิ่งแวดล้อมได้.