Start main contents

Factory Automation

ขนาดตัวอักษร:

MI3321G-W

ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับประสิทธิภาพ

ชื่อซีรีส์
ชื่อผลิตภัณฑ์
โมเดล
ฮาร์ดแวร์ MPU
หน่วยความจำหลัก
ความจุในการจัดเก็บข้อมูลภายใน
อินเทอร์เฟซการจัดเก็บข้อมูลแบบขยาย
ซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ
ภาษาที่ใช้เขียนโปรแกรม
รูปแบบของ API
อินเตอร์เฟซการแสดงผล อินเตอร์เฟซ
ความละเอียด*1
ช่องเสียบขยาย PCI Express®
mini PCI Express®
PCI
RS-232 จำนวนแชนเนล
อัตราการส่งข้อมูล
RS-422 จำนวนแชนเนล
อัตราการส่งข้อมูล
RS-485 จำนวนแชนเนล
อัตราการส่งข้อมูล
USB USB3.0
USB2.0
เอาต์พุตเสียง (มินิแจ็ค φ3.5 (3 ขา)) อินเตอร์เฟซ
จำนวนพอร์ต
แหล่งจ่ายไฟ อัตราแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
ช่วงตัวแปรแรงดันไฟฟ้าขาเข้า
ความถี่อินพุต
กำลังไฟฟ้าที่ปรากฏสูงสุดของอินพุต
ขนาดภายนอก (สูง x กว้าง x ลึก)
ขนาดการตัดแผง (สูง x กว้าง)
น้ำหนัก
MI3000
MELIPC
MI3321G-W
Intel® Core™ i3-6100U 2.30 GHz (Dual Core)
8 กิกะไบต์
64 กิกะไบต์
M.2 (2280) SATA SSD x 1
Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB (64 บิต)
ภาษาที่รองรับบน OS
เอาต์พุตจอภาพภายนอก: DisplayPort 1.4 x 1
เอาต์พุตจอภาพภายนอก: สูงสุด 3840x2160
x1 ช่อง
(ขนาดครึ่ง) x 1
ขนาดเต็ม x 2
2 (RS-422/485 สามารถใช้กับหนึ่งในสองแชนเนลนี้ได้*2)
300...115200
1 (RS-232/485 ก็สามารถใช้ได้*2)
300...115200
1 (RS-232/422 ก็สามารถใช้ได้*2)
300...115200
2
2
สัญญาณเสียงออก
1
24 โวลต์กระแสตรง
19.2...28.8 โวลต์กระแสตรง
349.8 x 558.4 x 88.8 มม.
(13.77 x 21.98 x 3.50 นิ้ว)
341.8 x 550.3 มม.
(13.46 x 21.67 นิ้ว)
9.8 กก.
(21.6 ปอนด์)
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*1)ความละเอียดสูงสุดที่ 60 Hz.

(*2)อินเทอร์เฟซสามารถสลับระหว่าง RS-232, RS-422 และ RS-485 ด้วย BIOS.

ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล

ข้อมูลจำเพาะของจอแสดงผล อุปกรณ์แสดงผล*4 *5
ขนาดหน้าจอ
ความละเอียด
สีที่แสดงผล
ข้อมูลจำเพาะของแบล็คไลท์
ชีวิต
แผงสัมผัส ประเภท
กดได้พร้อมกัน
การส่งผ่าน
อื่นๆ ไฟ LED พาวเวอร์
Environmental protective structure
จอแอลซีดีสี TFT
จอไวด์สกรีน 21.5"
ฟูลเอชดี: 1920 x 1080
16.77 ล้าน
ไฟแบ็คไลท์ LED (เปลี่ยนไม่ได้)
50,000 ชั่วโมง
PCAP (ฉายภาพแบบ Capacitive)
สูงสุด 10 ปุ่ม*6
90% ± 3%
2 สี (ฟ้า และ ส้ม)
IP66 (ด้านหน้า)
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*4)ตามลักษณะของแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลว จุดสว่าง (สว่างตลอดเวลา) และจุดมืด (ไม่เคยสว่าง) อาจปรากฏบนแผง. เนื่องจากแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลวประกอบด้วยองค์ประกอบจอแสดงผลจำนวนมาก ลักษณะของจุดสว่างและจุดมืดจึงไม่สามารถลดลงเหลือศูนย์ได้. ความแตกต่างส่วนบุคคลในแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลวอาจทำให้เกิดความแตกต่างในด้านสี ความสว่างที่ไม่สม่ำเสมอ และการกะพริบ. โปรดทราบว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นคุณลักษณะของแผงจอแสดงผลคริสตัลเหลว และไม่ได้หมายความว่าผลิตภัณฑ์มีข้อบกพร่องหรือเสียหาย.

(*5)การกะพริบอาจเกิดขึ้นเนื่องจากการสั่นสะเทือน การกระแทก หรือสีของจอแสดงผล.

(*6) ไม่สามารถกดปุ่มสัมผัสหลายปุ่มพร้อมกันในขณะที่ใช้ GT SoftGOT2000.

ข้อมูลจำเพาะของเครือข่ายภาคสนาม

อีเทอร์เน็ต อินเตอร์เฟซ
จำนวนแชนเนล
เครือข่าย CC-Link IE Field ประเภทสถานี
ความเร็วในการสื่อสาร
จำนวนสถานีที่เชื่อมต่อสูงสุด
จำนวนพอร์ต
สายสื่อสาร
รูปแบบการเชื่อมต่อ
ระยะห่างของสายเคเบิลโดยรวม
ระยะทางสูงสุดระหว่างสถานี
เครือข่าย CC-Link IE Field Basic ประเภทสถานี
จำนวนสถานีระยะไกลบน 1 เครือข่าย
จำนวนพอร์ต
รูปแบบการเชื่อมต่อ
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
3
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

ข้อกำหนดทั่วไป

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน
อุณหภูมิแวดล้อมในการจัดเก็บ
ความชื้นโดยรอบขณะทำงาน
การจัดเก็บความชื้นโดยรอบ
ความต้านทานการสั่นสะเทือน การสั่นสะเทือนของคลื่นไซน์
การสั่นสะเทือนแบบสุ่ม
การทนต่อแรงกระแทก
สภาพแวดล้อมการทำงาน
ระดับความสูงในการใช้งาน*7 *8
สถานที่ติดตั้ง
หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกิน*9
ระดับมลภาวะ*10
0...55°C
-20...60°C
ความชื้นสัมพัทธ์ 10...90% ไม่ควบแน่น
ความชื้นสัมพัทธ์ 10...90% ไม่ควบแน่น
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC60068-2-64
5...500 Hz หนึ่งชั่วโมงในทิศทาง X, Y, Z อย่างละ
3 กรัม
สอดคล้องกับมาตรฐาน IEC-60068-2-27
10 G, ฮาล์ฟไซน์เวฟ, 11 มิลลิวินาที
ไม่มีก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน, ไม่มีก๊าซไวไฟ, ไม่มีฝุ่นที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้ามากเกินไป, ไม่มีแสงแดดโดยตรง (เช่นเดียวกับในการจัดเก็บ)
ภายในแผงควบคุม
≤ II
≤ 2
  • 先頭 先頭
  • 前 前
  • 最後 最後
  • 次 次

(*7) อย่าใช้หรือเก็บผลิตภัณฑ์ภายใต้แรงกดดันที่สูงกว่าความดันบรรยากาศที่ระดับความสูง 0 ม. การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดได้.

(*8) ไม่มีข้อจำกัดเรื่องระดับความสูง. เมื่อใช้ที่ระดับความสูงสูง ขีดจำกัดของแรงดันไฟฟ้าที่ใช้รองรับและอุณหภูมิแวดล้อมในการทำงานจะต่ำลง. กรุณาตรวจสอบประสิทธิภาพก่อนการใช้งานที่ฝั่งลูกค้า.

(*9) ข้อมูลนี้ระบุถึงส่วนของแหล่งจ่ายไฟซึ่งถือว่าอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายการจำหน่ายไฟฟ้าสาธารณะและเครื่องจักรภายในสถานที่. หมวดหมู่ที่ใช้กับอุปกรณ์จ่ายพลังงานไฟฟ้าจากสิ่งอำนวยความสะดวกคงที่. แรงดันไฟกระชากทนระดับแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 300 V คือ 2500 V.

(*10) ระบุระดับของวัสดุที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าที่สร้างขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ใช้อุปกรณ์ ระดับมลพิษ 2 คือเมื่อเกิดมลพิษที่ไม่นำไฟฟ้าเท่านั้น. อย่างไรก็ตาม การควบแน่นโดยไม่ตั้งใจอาจทำให้เกิดการนำไฟฟ้าชั่วคราวในสิ่งแวดล้อมได้.