Factory Automation

มิเตอร์การจัดการพลังงานME110SSR-C   Features

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อโมเดลME110SSR-C
ภาพรวมใช้ได้กับการวัดแบบหลายค่า ประหยัดพื้นที่ และการสื่อสารแบบ CC-Link
ค่าที่วัดได้คือ กระแสไฟฟ้าสลับ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ กำลังไฟฟ้าจริง กำลังไฟฟ้าปฏิกิริยา ปัจจัยกำลังไฟฟ้า ความถี่ พลังงานไฟฟ้าจริง พลังงานปฏิกิริยา กระแสฮาร์มอนิก และแรงดันไฟฟ้าฮาร์มอนิก
ราคามาตรฐาน-
มาตรฐานความสอดคล้องCE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) ChinaRoHS KC(EMC)
วันที่สิ้นสุดการสั่งซื้อ29/02/2024
วันที่เลิกใช้31/03/2024
โมเดลทดแทนME96SS_ME96SSRB-MB_11@@pmd@@0__ME-0040C-SS96_ME-0040C-SS96_97@@pmd@@0__ME96SS_ME96SSHB-MB_10@@pmd@@0__ME-0040C-SS96_ME-0040C-SS96_97@@pmd@@0

ข้อดี

Lineup

พร้อมใช้งานสำหรับ B/NET, CC-Link, MODBUS RTU

การเดินสายไฟที่รองรับ

การตรวจจับสายไฟที่ต่อผิด: แสดงมุมเฟสของกระแส/แรงดันไฟ ค่ากำลังเฟส ค่ากระแส/แรงดันไฟ และการตรวจสอบมุมเฟสของกระแส/แรงดันไฟที่ผิดปกติด้วยการเปรียบเทียบกับค่าปกติ ทำให้ระบุตำแหน่งของสายไฟที่ต่อผิดได้ง่ายขึ้น
ฟังก์ชันการทดสอบ: ด้วยการใช้แหล่งจ่ายไฟเสริม สามารถทดสอบสัญญาณทดสอบเอาต์พุตสำหรับเอาต์พุตแอนะล็อก เอาต์พุตพัลส์ สัญญาณเตือน และการสื่อสารได้

ฟังก์ชั่น

การปิดบังกระแสไฟฟ้าสตาร์ทมอเตอร์: การควบคุมกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์และป้องกันการอัปเดตค่าสูงสุด/เอาต์พุตสัญญาณเตือนที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าสตาร์ทมอเตอร์

ฟังก์ชันอินพุตการติดต่อ: สามารถแสดงสถานะการติดต่อของเบรกเกอร์วงจรได้โดยตั้งค่าขั้วสวิตช์ภายนอกที่อินพุตการติดต่อภายนอก และสามารถส่งสถานะการติดต่อไปยังอุปกรณ์ส่วนกลางได้โดยการส่งข้อมูล B/NET หรือ CC-Link

Visibility

มุมมองมุมกว้าง: ติดตั้งง่ายและอ่านง่าย

ไฟแบ็คไลท์ความสว่างสูง: ปรับได้ระหว่างระดับ 1-5 และโหมดเปิดตลอดเวลา/ปิดอัตโนมัติ

การปรับปรุง

การตั้งค่าแบบสองทิศทางผ่านอินฟราเรดระหว่างพีซีและมิเตอร์