Start main contents
| ชื่อโมเดล | GT2508-VTWA |
| ภาพรวม | 8.4 นิ้ว, VGA, TFT LCD สี 65,536 สี, สีแผง: ขาว, แรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟ: 100 V AC ถึง 240 V AC |
| ราคามาตรฐาน | 242000 |
| มาตรฐานความสอดคล้อง | UL cUL ClI,Div2 CE(EMC) CE(LVD) CE(RoHS) KC LR NK DNV ABS RINA BV |
อินเทอร์เฟซการสื่อสาร เช่น อีเทอร์เน็ต RS-232 RS-422/485 USB host/device และการ์ดหน่วยความจำ SD เป็นคุณสมบัติมาตรฐาน การประมวลผลข้อมูลที่มีความจุสูงทำให้มั่นใจได้ว่าหน้าจอจะทำงานได้อย่างราบรื่นแม้ว่าจะมีหลายงานกำลังทำงานอยู่ เช่น การบันทึก สคริปต์ การแจ้งเตือน หรือการถ่ายโอนข้อมูลอุปกรณ์
ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เฟซ USB ด้านหน้าของ GOT เข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล GOT จะทำหน้าที่เป็นเกตเวย์โปร่งใสเพื่อให้สามารถเริ่มระบบและปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้
ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องยุ่งยากกับการเปิดตู้ไฟฟ้าหรือเปลี่ยนการเชื่อมต่อสายเคเบิล